UR15

UR15

Rendimiento excepcional, al alcance de la mano

UR15 alcanza una impresionante velocidad máxima de 5 m/s, lo que en última instancia permite reducir los tiempos de ciclo y aumentar la productividad. Su diseño ligero y su tamaño reducido ofrecen una flexibilidad inigualable. UR15 elimina el trabajo pesado y los movimientos repetitivos en colaboración simbiótica con los empleados.

Alcance 1300 mm / 51.18 in
Carga 17.5 kg / 38.8 lbs
Huella Ø 204 mm
Peso 40.7 kg / 89.7 lbs
Alcance 1300 mm / 51.18 in
Carga 17.5 kg / 38.8 lbs
Huella Ø 204 mm
Peso 40.7 kg / 89.7 lbs

Robot de alta velocidad para entornos con limitaciones de espacio

El UR15 está diseñado para ofrecer la máxima versatilidad, combinando un diseño ligero con un tamaño compacto para proporcionar una flexibilidad sin igual, incluso en los entornos con más restricciones de espacio. Se integra sin esfuerzo en tu flujo de trabajo, asumiendo las tareas repetitivas y pesadas. Aunque el UR15 ofrece el rendimiento de alta velocidad necesario para aplicaciones exigentes, puede utilizarse de forma segura en entornos colaborativos para trabajar junto a tu equipo. Este cobot mantiene altos estándares de seguridad y adaptabilidad en una amplia gama de aplicaciones y ofrece la flexibilidad y la eficiencia que exigen las industrias en las que el espacio es escaso y la velocidad es esencial.

Posibilidades

El mayor alcance permite escalar aún más la automatización del cobot y las ganancias de rendimiento a aplicaciones más exigentes y pesadas.

Productividad

El UR15 es nuestro cobot más rápido y te permitirá aumentar tu rendimiento y acelerar sus procesos.

Control de movimiento

Aprovecha todo el rango de velocidades y aceleraciones mientras elevas la carga máxima a su máximo alcance.

Aplicaciones UR15

El UR15 se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Haz clic en las aplicaciones más populares a continuación para obtener más información.

Rendimiento de carga útil real

Rendimiento de carga útil real

Prepara tus instalaciones para el futuro con un cobot que te permita crecer con tus tareas. Cuando necesites levantar objetos pesados a la distancia máxima, no te limites por la forma en que está montado su efector final. Si los objetos requieren un cambio en la forma en que se levantan, lo que resulta en un cambio en el centro de gravedad, el UR15 te apoyará en este cambio.

Seguridad

Seguridad

Con una mayor carga útil, velocidad mejorada y capacidades de alcance, la seguridad del operador es siempre nuestra prioridad número uno. Con el objetivo de construir un robot colaborativo, nuestros ingenieros dedicaron horas al desarrollo de nuestras funciones de seguridad. El resultado de su esfuerzo fue la creación de puntos de referencia para la seguridad cuando se trabaja con robots industriales colaborativos en la actualidad.

Desbloquea todo el potencial de tu flota de cobots

Al integrar tus robots con nuestra completa plataforma de conectividad, te beneficiarás de una productividad mejorada, un tiempo de inactividad minimizado y una gestión eficiente de la flota, todo desde la comodidad de tu oficina, donde sea que se encuentre.

Diseñado para mejorar tu trabajo

Si bien nuestro objetivo es hacer que la automatización esté disponible para cualquier persona, en cualquier lugar, también queremos ayudarte en tu viaje para revolucionar tu negocio al permitir una interacción segura y colaborativa entre humanos y robots.

Implementación rápida

Implementación rápida

La experiencia inmediata para que un operador no capacitado desempaquete el cobot, lo monte y programe la primera tarea simple suele ser menos de una hora.

Ahorro de espacio

Ahorro de espacio

La pequeña huella de nuestro cobot abre oportunidades para automatizar tareas en configuraciones de fabricación existentes donde el espacio libre a menudo se establece y es escaso.

Consumo eléctrico

Consumo eléctrico

La automatización de tareas te brinda la posibilidad de ejecutar tareas de forma autónoma sin la supervisión constante de tus empleados. Además, los cobots UR utilizan menos electricidad que los robots industriales tradicionales.

Colaborativo y seguro

Colaborativo y seguro

Todos los cobots UR vienen con funciones de seguridad incorporadas, que incluyen tecnología de detección de fuerza y detección de colisiones. Estas funciones permiten que nuestros cobots trabajen junto a ti sin la necesidad de barreras o jaulas de seguridad, lo que aumenta la productividad y promueve un entorno de trabajo seguro.

Obtén el máximo provecho a tu cobot

UR Academy ofrece una serie de ejemplos de programación paso a paso y tutoriales para tareas de solución de problemas y reparación.

Configuración de herramienta

Configuración de herramienta

Aprende cómo configurar el punto central de la herramienta (PCH) y cómo ajustar correctamente la carga útil y el centro de gravedad.

Planos de seguridad

Planos de seguridad

Aprende a crear y configurar planos de seguridad. Un plano de seguridad puede evitar que el robot se mueva más allá de él en modo normal, modo reducido o ambos; o puede activar el modo reducido.

Saber más

Saber más

Visita UR Academy y explora todo nuestro catálogo de temas y recursos populares disponibles para aprender los aspectos esenciales de la programación de un cobot de UR.

Garantiza el máximo tiempo de actividad

Garantiza el máximo tiempo de actividad

Con UR Care Services, puedes estar seguro de que tu tiempo de actividad es nuestra prioridad. Nuestro compromiso con la excelencia garantiza el máximo tiempo de actividad a través de soporte las 24 horas, los 7 días de la semana, conectividad remota y servicio de campo in situ para reparaciones rápidas.

Pide un presupuesto

Completa el formulario de la derecha y nos pondremos en contacto contigo.

El proceso es sencillo:

Completa el formulario.

Un miembro del equipo de UR en tu región se pondrá en contacto contigo para analizar tus necesidades con más detalle. También se puede organizar una demostración en persona y sin coste.

Te ofreceremos la solución y el presupuesto que mejor se adapte a tus necesidades comerciales.

Oficina local
  • Universal Robots España
  • Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Contáctenos: +34 933 158 076