UR12e

UR12e

Versatilidad de tamaño medio

El UR12e es nuestro robot colaborativo industrial de tamaño medio que combina tanto largo alcance como alta carga útil. Este cobot se integrará a la perfección en una amplia variedad de aplicaciones y ofrecerá infinitas posibilidades de automatización.

Carga 12.5 kg / 27.55 lbs
Alcance 1300 mm / 51.2 in
Huella Ø 190 mm / 7.48 in
Peso 33,5 kg / 73.9 lbs
Carga 12.5 kg / 27.55 lbs
Alcance 1300 mm / 51.2 in
Huella Ø 190 mm / 7.48 in
Peso 33,5 kg / 73.9 lbs

Tu negocio, a tu manera

Desde el punto de vista tecnológico, la automatización de tareas repetitivas nunca ha sido el desafío. El reto ha sido encontrar la herramienta adecuada que te permita adaptarte al futuro de la fabricación.

Nuestro robot industrial colaborativo más popular, el UR12e, está ayudando a los clientes de todo el mundo a automatizar tareas regulares como el paletizado, el alimentado de máquinas y la soldadura. También permite el desarrollo de soluciones increíblemente creativas, como la recolección de plástico en ríos, la fabricación de vidrio o las soluciones de combustible para automóviles.

Este cobot proporciona suficiente capacidad de carga útil y alcance, y se incluye con nuestro potente ecosistema de componentes y kits UR+, lo que permite automatizar muchas tareas. Al mismo tiempo, el UR12e es reimplementable y rápido de reprogramar, lo que le brinda la flexibilidad de cambiar la configuración, cuando sea necesario.

Productividad

Aumenta el tiempo de actividad y la productividad, al tiempo que eliminas errores mediante la introducción de procedimientos automatizados y estandarizados.

Ágil

Crea nuevas soluciones, reutiliza programas para tareas recurrentes y mueve el cobot a nuevos procesos si es necesario.

Apoyo al empleado

Da a tus empleados la libertad de centrarse en lo que mejor saben hacer y deja el resto al cobot.

Aplicaciones del UR12e

El UR12e se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Haz clic en las aplicaciones más populares a continuación para obtener más información.

Rendimiento de carga útil real

Rendimiento de carga útil real

Prepara tus instalaciones para el futuro con un cobot que te permite crecer con tus tareas. Cuando necesites levantar objetos pesados a la distancia máxima, no te limites por la forma en que está montado su efector final. Si los objetos requieren un cambio en la forma en que se levantan, lo que resulta en un cambio en el centro de gravedad, el UR12e te apoyará en este cambio.

Diseño para cargas útiles más altas
Bajo consumo

Bajo consumo

La automatización de tareas te ofrece la posibilidad de ejecutar tareas de forma autónoma sin necesidad de supervisar constantemente a tus empleados. Además, los cobots UR consumen menos electricidad que los robots industriales tradicionales. Aunque el UR12e puede levantar 12,5 kg (27,5 libras), solo consume una media de 350 vatios, lo mismo que una batidora doméstica. Puedes potenciar tus procesos de trabajo y mantener un bajo consumo eléctrico.

Desbloquea todo el potencial de tu flota de cobots

Al integrar tus robots con nuestra completa plataforma de conectividad, se beneficiará de una productividad mejorada, un tiempo de inactividad minimizado y una gestión eficiente de la flota, todo desde la comodidad de tu oficina, donde sea que te encuentres.

Diseñado para mejorar tu trabajo

Si bien nuestro objetivo es hacer que la automatización esté disponible para cualquier persona, en cualquier lugar, también apuntamos a apoyar su viaje para revolucionar su negocio al permitir una interacción segura y colaborativa entre humanos y robots.

Implementación rápida

Implementación rápida

La experiencia inmediata para que un operador no capacitado desempaquete el cobot, lo monte y programe la primera tarea simple suele ser menos de una hora.

Ahorro de espacio

Ahorro de espacio

La pequeña huella de nuestro cobot abre oportunidades para automatizar tareas en configuraciones de fabricación existentes donde el espacio libre a menudo se establece y es escaso.

Consumo eléctrico

Consumo eléctrico

La automatización de tareas te brinda la posibilidad de ejecutar tareas de forma autónoma sin la supervisión constante de sus empleados. Además, los cobots UR utilizan menos electricidad que los robots industriales tradicionales.

Colaborativo y seguro

Colaborativo y seguro

Todos los cobots UR vienen con funciones de seguridad incorporadas, que incluyen tecnología de detección de fuerza y detección de colisiones. Estas funciones permiten que nuestros cobots trabajen junto a ti sin la necesidad de barreras o jaulas de seguridad, lo que aumenta la productividad y promueve un entorno de trabajo seguro.

Control de movimiento

Los movimientos suaves son clave para aplicaciones de proceso como dispensación, soldadura y carga de máquinas u otras. Con un alto enfoque en el aumento de la vida útil y la calidad, nuestros algoritmos de control de movimiento permiten menos desgaste en las articulaciones para aumentar el tiempo de actividad y disminuir el mantenimiento, al tiempo que permiten que el cobot se mueva a altas velocidades.

Obtén el máximo provecho de tu cobot

UR Academy ofrece una serie de ejemplos de programación paso a paso y tutoriales para tareas de solución de problemas y reparación.

Configuración de herramienta

Configuración de herramienta

Aprende cómo configurar el punto central de la herramienta (PCH) y cómo ajustar correctamente la carga útil y el centro de gravedad.

Planos de seguridad

Planos de seguridad

Aprende a crear y configurar planos de seguridad. Un plano de seguridad puede evitar que el robot se mueva más allá de él en modo normal, modo reducido o ambos; o puede activar el modo reducido.

Saber más

Saber más

Visita UR Academy y explora todo nuestro catálogo de temas y recursos populares disponibles para aprender los aspectos esenciales de la programación de un cobot de UR.

Garantiza el máximo tiempo de actividad

Garantiza el máximo tiempo de actividad

Con UR Care Services, puedes estar seguro de que tu tiempo de actividad es nuestra prioridad. Nuestro compromiso con la excelencia garantiza el máximo tiempo de actividad a través de soporte las 24 horas, los 7 días de la semana, conectividad remota y servicio de campo in situ para reparaciones rápidas.

Pide un presupuesto

Completa el formulario de la derecha y nos pondremos en contacto contifo

El proceso es sencillo:

Completa el formulario.

Un miembro del equipo de UR en tu región se pondrá en contacto contigo para analizar tus necesidades con más detalle. También se puede organizar una demostración en persona y sin coste.

Te ofreceremos la solución y el presupuesto que mejor se adapte a sus necesidades comerciales.

Oficina local
  • Universal Robots España
  • Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Contáctenos: +34 933 158 076