Posibilitar tareas complejas

Posibilitar tareas complejas

PolyScope 5, nuestra interfaz de software de vanguardia que se conecta a todos nuestros cobots sin necesidad de experiencia en programas para todas las soluciones, de forma sencilla a compleja.

Compatible con todos nuestros cobots.

Prueba nuestro simulador virtual

PolyScope 5

Nuestra interfaz de software de vanguardia que se conecta a todos nuestros cobots

Capacidades

PCH remoto y trayectoria de herramienta

PCH remoto y trayectoria de herramienta

Un plugin de software que puede descargar e instalar.

UR Caps

UR Caps

Añade funcionalidad avanzada para componentes y aplicaciones.

Modo de fuerza

Modo de fuerza

Programa el robot para que se mueva con cualquier fuerza dada utilizando el sensor de par.

Asistente integrado

Asistente integrado

Estimar automáticamente el peso, el centro de gravedad y el punto central de la herramienta.

Programación de nodos

Programación de nodos

Visualiza el programa a través de una jerarquía de árbol. Construye programas seleccionando nodos de un menú y colocándolos en orden de operación. Cada nodo representa una instrucción para el robot y sus parámetros se pueden configurar. Por ejemplo, un nodo "Mover" le dice al robot dónde moverse en el espacio, mientras que un nodo "Establecer" puede cambiar una señal a una máquina o dispositivo. Cortar, copiar y pegar simplifica la creación y edición de estos programas, lo que le permite volver a funcionar rápidamente.

Movimiento libre

Movimiento libre

Interactúa con el robot moviendo manualmente el brazo para un posicionamiento rápido. La función "FreeDrive" de PolyScope te permite mover físicamente el robot a la posición perfecta con solo pulsar un botón sin esfuerzo. Si tu aplicación te impide estar cerca del robot, usa las flechas de colores en el la tableta controladora para mover el robot a distancia. Por último, introduce los valores directamente en el software para obtener movimientos precisos para ajustar su configuración.

Funciones de seguridad

Funciones de seguridad

Configura los ajustes de seguridad con nuestra caja de herramientas de seguridad específica. Los robots colaborativos siguen siendo máquinas industriales. PolyScope para e-series incorpora 17 funciones de seguridad certificadas para ayudarte a mitigar los riesgos y automatizar de forma segura. Las operaciones de seguridad están disponibles dentro de un menú de seguridad dedicado, desde la creación de planos de seguridad hasta la limitación del rango de movimiento de una articulación.

Script UR

Script UR

Un lenguaje de script basado en python que te permite escribir funciones avanzadas.

Utiliza conexiones estándar comunes de la industria como Modbus, PROFIsafe y Ethernet/IP. Desbloquea la flexibilidad de PolyScope a través de la API de URScript. Si bien la mayoría de las aplicaciones y tareas se pueden establecer completamente a través de la programación de nodos, la funcionalidad avanzada admite configuraciones complejas. Los sensores de terceros también son compatibles con contactos de baja tensión. Por ejemplo, puede leer registros de un PLC utilizando read_input_integer_register() o supervisar las posiciones de las articulaciones del robot utilizando get_actual_joint_positions().

Y más

Como complementos, OptiMove, Coordinated Motion y PROFIsafe mejoran las capacidades de PolyScope 5, lo que permite un uso más eficiente y efectivo.

UR20 cobot paletizando cajas de cartón.

Movimiento más suave. Resultados más rápidos.

OptiMove ofrece una forma intuitiva de ajustar la velocidad y la aceleración relativas, proporcionando un ajuste fácil, un movimiento más suave y tiempos de ciclo más rápidos. La programación de movimiento intuitiva simplifica la configuración y el funcionamiento, mientras que las mejoras de repetibilidad garantizan resultados consistentes y de alta calidad en todo momento. Experimenta una reducción significativa de las vibraciones para mejorar la precisión y la fiabilidad. Con OptiMove evita paradas de protección innecesarias, maximizando el tiempo de actividad y la productividad. Descarga PolyScope 5.21 para explorar.

MotionPlus

MotionPlus

Lleva tu solución de soldadura o paletización al siguiente nivel con MotionPlus, un conjunto de capacidades de software que permiten el movimiento sincronizado entre el TCP del cobot y uno o más ejes motorizados. MotionPlus permite un proceso mucho más suave cuando se trabaja con un cobot y múltiples ejes externos. Permite a los usuarios optimizar los tiempos de los ciclos de automatización y seguir una trayectoria de herramientas precisa, lo que mejora la eficiencia.

Fácil conexión con un solo cable

Fácil conexión con un solo cable

PROFIsafe hace que sea más fácil que nunca integrar un cobot e-Series en tu línea de producción.

Con PROFIsafe for e-Series, las integraciones de la línea de fábrica serán más simples que antes. PROFIsafe for e-Series viene como una integración nativa en PolyScope, lo que permite el intercambio a prueba de fallos de las E/S de seguridad de los cobots, como la parada de emergencia, el modo reducido y el hogar seguro a un PLC. Esto permite a los clientes, que desean integrar nuestros robots en las líneas de fábrica, omitir los numerosos cables y módulos de E/S de PLC adicionales para el intercambio relacionado con la seguridad al control de línea. ​

Saber más

Podríamos cambiar rápidamente los programas entre las ejecuciones de producción. Este enfoque colaborativo ha duplicado nuestro rendimiento diario por hora-hombre

Vice President of Engineering at Emtek, Birk Sorensen
Actualizaciones de software de Polyscope 5

Obtén el software más reciente

La versión 5.22 de PolyScope ya está disponible para descargar. Se recomienda actualizar siempre a la última versión del software, ya que cada nueva versión corregirá errores, añadirá nuevas funciones y, en general, mejorará el rendimiento. La última versión incluye las siguientes funciones para la serie e, UR20 y UR30:

  • OptiMove - Actualizaciones de MotionPlus
  • Soporte de extensor de cable
  • Corrección de errores

Para consultar la lista completa de funciones y actualizaciones, consulta las notas de la versión. Notas de la versión 5.22.x.x

Recursos de UR

Oficina local
  • Universal Robots España
  • Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Contáctenos: +34 933 158 076