CB3

La serie CB3 precede a la serie e y está disponible en el mercado desde 2008. La serie consta de tres cobots: UR3, UR5 y UR10, todos los cuales han permitido a las empresas de todo el mundo automatizar el uso de robots industriales y colaborativos. Todos los cobots de la serie CB3 también estaban disponibles como un Sistema OEM.
-
UR3 CB3

UR3 CB3

Alcance: 500 mm (19,7 pulgadas)

Carga útil: 3 kg (6,6 libras)

Con una rotación de 360 grados en todas las articulaciones de la muñeca y una rotación infinita en la articulación final, este robot de mesa le ayuda en tareas de alta precisión y tareas de montaje ligeras con facilidad.

Ficha técnica
UR5 CB3

UR5 CB3

Alcance: 850 mm (33,5 pulgadas)

Carga útil: 5 kg (11 libras)

Este cobot de tamaño pequeño a mediano es ideal para cuando planea automatizar tareas de procesamiento de bajo peso. Gracias a su tamaño, puede instalar el UR5 fácilmente dentro de su piso de trabajo existente.

Ficha técnica
UR10 CB3

UR10 CB3

Alcance: 1300 mm (51,2 pulgadas)

Carga útil: 10 kg (22,04 libras)

Benefíciate de esta combinación ideal de carga útil y alcance. El UR10 permite realizar tareas como envasado y paletizado en instalaciones donde existe una mayor distancia entre diferentes áreas de operación.

Ficha técnica

Universal Robots Academy

¿Te interesa aprender a operar un robot CB3? Capacitadores certificados de todo el mundo ofrecen cursos gratuitos de aprendizaje en línea y en persona dirigidos por instructores.

Aprendizaje en línea CB3

Aprendizaje en línea CB3

Aprenda a programar un robot CB3 en menos de dos horas.

Entrenamiento básico basado en simulador

Entrenamiento básico basado en simulador

Programe virtualmente un cobot de UR en un entorno de formación simulado.

Otros

Otros

Consulta nuestro catálogo completo de formaciones de UR Academy.

Oficina local
  • Universal Robots España
  • Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Contáctenos: +34 933 158 076