Universal Robots en acción en BIEMH 2018

Universal Robots en acción en BIEMH 2018

Universal Robots volvió a exhibir la flexibilidad y versatilidad de su amplia gama de cobots UR3, UR5 y UR10 en la cita bienal de maquinaria-herramienta y la automatización industrial en España, la Feria BIEMH, que se celebró del 28 de Mayo al 1 de Junio de este año en Bilbao.

Aplicaciones de automatización colaborativas

En esta 30ª Edición de la Feria en su stand C06 del pabellón 3, las versátiles y flexibles innovaciones de la amplia gama de sus brazos robóticos se podía ver en acción con aplicaciones que iban desde la Inserción de pin en bloque motor con los sensores con sentido del tacto de OptoForce, ensemblaje con garra Robotiq, Pick and Place con visión con los sensores para automatización de fábricas, procesos y sistemas logísticos de Sick y con los sistemas de agarre de OnRobot, Pulido con ATI Industrial Automatization hasta Packaging con la manipulación con Schmalz.

<iframe width="720" height="406" src="https://www.youtube.com/embed/YeLKvoOgYRU?feature=oembed" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen=""></iframe>

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.