Transporte

Desde la fabricación de automóviles hasta el envío, se requieren tareas complejas de ensamblaje, inspección y paletización en todo el sector del transporte. Los robots colaborativos mejoran la eficiencia y la calidad de la producción al mejorar la precisión y reducir los tiempos de ciclo.

Robots colaborativos en el transporte

Robots colaborativos en Transporte

El sector del transporte de hoy es rápido y evoluciona rápidamente. Los fabricantes de automóviles y aeroespaciales necesitan una automatización flexible que pueda seguir el ritmo de la producción de vehículos y piezas relacionadas, especialmente con la creciente demanda de vehículos eléctricos (EV) y nuevas tecnologías. Los Cobots de Universal Robots ofrecen una calidad y precisión constantes, ya sea que estén realizando inspecciones de seguridad críticas o manipulando componentes electrónicos delicados.

La implementación de cobots permite a los propietarios de negocios automatizar tareas repetitivas o peligrosas, como la soldadura, el destornillador y el tendido de máquinas. A cambio, los trabajadores cualificados pueden centrarse en puestos de ingeniería y control de calidad complejos y exigentes. ¿El resultado final? Producción acelerada manteniendo los más altos estándares de seguridad y fiabilidad que requiere el sector.

Casos prácticos

Automatización de cobots en la fabricación de automóviles

Automatización de cobots en la fabricación de automóviles

Los cobots están transformando las líneas de producción de automóviles. Desde aplicaciones que van desde el montaje del tablero hasta la inspección de calidad, los brazos robóticos sobresalen en tareas repetitivas como la instalación de componentes y la aplicación de selladores y pinturas. Los cobots pueden adaptarse rápida y fácilmente a los nuevos productos, incluso en trabajos de bajo volumen o de entrega rápida. Implementarlos y volver a implementarlos internamente, e integrarlos con sistemas de visión para aumentar la precisión y la confiabilidad.

Cobots en la fabricación de automóviles
Soluciones robóticas para la fabricación de vehículos eléctricos

Soluciones robóticas para la fabricación de vehículos eléctricos

En la industria de vehículos eléctricos (EV) en rápido crecimiento, los robots colaborativos son esenciales en la automatización de tareas repetitivas, como la instalación de componentes del motor, la colocación de celdas de la batería y el montaje del arnés. Las empresas programan estos robots versátiles por su precisión y productividad mejorada. Los brazos robóticos también se pueden reprogramar para manejar nuevos procesos y procedimientos, proporcionando un amplio espacio y agilidad para seguir el ritmo del cambiante panorama tecnológico dentro de la industria de los vehículos eléctricos.

Máxima precisión en la fabricación aeroespacial

Máxima precisión en la fabricación aeroespacial

Precisión y calidad son primordiales en la fabricación aeroespacial, y los cobots cumplen con los estrictos estándares requeridos para el ensamblaje, producción y pruebas de componentes de aeronaves. Los cobots pueden manejar tareas como la perforación precisa de agujeros, la instalación de remaches y el acabado de superficies. Luego, se inspeccionan los componentes vitales para garantizar que cumplan con las estrictas regulaciones de la industria que se actualizan con el tiempo.

Elija el robot colaborativo adecuado para sus aplicaciones

Hay disponible una gama de modelos Universal Robots para abordar las necesidades de automatización, desde tareas de precisión hasta requisitos de largo alcance y alta carga útil.

¿Por qué Universal Robots?

Probado. Probado. Confiable.

Probado. Probado. Confiable.

Universal Robots ha desplegado más de 100.000 cobots en todas las industrias manufactureras. Empresas de todos los tamaños, desde gigantes de Fortune 500 hasta talleres mecánicos locales, están aprovechando nuestros cobots de sexta generación para aumentar la productividad y la calidad y mejorar la satisfacción laboral de sus equipos de fabricación.

Flexible

Flexible

Los cobots UR satisfacen las demandas de flexibilidad de frente con una programación intuitiva y fácil de usar líder en la industria, y un potente back-end para que los OEM y desarrolladores agreguen valor y satisfagan necesidades específicas. Los sistemas basados en cobot de UR generan un ROI que generalmente se mide en meses, no en años.

Seguro para los trabajadores, apto para los trabajadores

Seguro para los trabajadores, apto para los trabajadores

Universal Robots ha desarrollado el conjunto más completo de herramientas y funciones de seguridad de la industria. Nuestros 17 protocolos de seguridad se pueden configurar para cumplir con los diversos requisitos de seguridad de su planta o instalaciones y la evaluación de riesgos de su aplicación, lo que permite que su equipo de fabricación trabaje de forma segura junto con los cobots UR.

Contacta con nosotros

Miles de empresas confían en los robots colaborativos de UR para...

· Incremente la productividad
· Adaptarse a la demanda cambiante de productos
· Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
· Personal a través de la escasez de mano de obra