TCI optó por dos de los brazos robóticos industriales de Universal Robots, el UR3 y el UR5, para realizar tareas de etiquetado y montaje, con técnicos de Design Energy que ayudaron en la programación inicial de los robots para que cada uno funcionara según los requisitos exactos de TCI.
Como una de las empresas de moldeo por inyección de plástico más grandes de Nueva Zelanda, TCI, con sede en Auckland, ha estado fabricando productos para una amplia gama de industrias durante más de 20 años.
Desde la construcción de componentes utilizados en instrumentación, navegación, rescate y comunicaciones, hasta una amplia gama de productos minoristas, se ha establecido como un negocio reconocido a nivel mundial. Sin embargo, para competir, TCI necesitaba una solución automatizada para ofrecer un proceso de producción más rentable.
Con su fabricante de yogur EsiYo, la compañía había estado pagando a dos empleados para que trabajaran en turnos de 12 horas para garantizar la producción las 24 horas del día. Esto significaba que si un empleado no podía trabajar por alguna razón, toda la línea de producción tendría que detenerse. Esta no era una situación que la empresa considerara financieramente sostenible.
TCI quería algo que no solo proporcionara un mayor nivel de garantía de calidad y la capacidad de utilizar mejor a su personal en tareas menos monótonas, sino que también quería una solución que redujera los costos.
Durante su búsqueda de una solución de automatización, TCI se encontró con la tecnología de Universal Robots en una feria comercial y se puso en contacto a través de Design Energy, el distribuidor de Universal Robots en Nueva Zelanda, que diseñó el diseño de la nueva celda de producción.
El UR3 es un robot de mesa compacto que pesa solo 11 kg, puede manejar cargas útiles de hasta tres kilogramos y tiene un radio de alcance de hasta 500 mm y una rotación de 360 grados en todas las articulaciones de la muñeca, y es ideal para fabricantes como TCI con un espacio de fábrica limitado y una serie de procesos intrincados.
El UR5, instalado tras una exitosa ejecución con el UR3, puede manejar cargas útiles de hasta cinco kilogramos y un radio de alcance de hasta 850 mm, lo que lo hace adecuado para tareas repetitivas y peligrosas, o procesos colaborativos como picking, colocación y pruebas.
"Los robots son fáciles de configurar y la reprogramación puede llevar solo unos minutos", añade Quintin Fowler, Director Gerente de TCI. "Sin embargo, uno de los mayores puntos de venta para nosotros es tener esa garantía de que la producción puede continuar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin que nos preocupemos por los factores humanos que podrían detener la producción".
Quintin Fowler, Manager DirectorLos robots son fáciles de configurar y la reprogramación puede tardar solo unos minutos


Millones de empresas confían en los Robots Colaborativos para...