RONET SP. Ha configurado una línea de producción totalmente automatizada basada en un robot UR. El sistema combina las tareas de picking y colocación con el control de calidad, proporcionando una solución completa e integral que no requiere interacción humana.
Con más de 1000 tipos diferentes de resortes producidos cada año, Ronet buscaba una manera de simplificar el proceso de producción al tiempo que aumentaba la calidad general del producto. El alto estándar de calidad era esencial, ya que aproximadamente el 15 por ciento de la producción se exporta. Las devoluciones de este producto no solo dañarían la marca, sino que serían costosas y consumirían mucho tiempo. El robot también tenía que poder trabajar en espacios cerrados con los empleados actuales, preferiblemente con poca o ninguna protección de seguridad.


Bogumił Zach, CEOPara nuestra línea de producción hemos seleccionado el robot de Universal Robots debido a sus características únicas, entre otras la versatilidad y el hecho de que el robot puede trabajar junto a los empleados sin protección de seguridad especial
Ronet optó por trabajar con Pol-Sver, el distribuidor polaco de UR, para crear una línea de producción totalmente automatizada basada en el UR5. El robot UR5 tiene una capacidad de carga útil de 5 kg y un rango de operación de 850 mm. Gracias a su movilidad y pequeñas dimensiones, también se puede utilizar en otros puestos de trabajo de la planta de producción. La programación del robot es muy intuitiva; un criterio importante para la solución terminada.
“Apostamos por la fabricación innovadora para garantizar la máxima calidad de nuestros productos y mejorar la eficiencia del proceso de fabricación. Para nuestra línea de producción, hemos seleccionado el robot de Universal Robots debido a sus características únicas, entre otras la versatilidad y el hecho de que el robot puede trabajar junto a los empleados sin protección de seguridad especial", dijo Bogumił Zach, CEO de Ronet.
"Para nosotros, el funcionamiento intuitivo y la facilidad de programación eran muy importantes. La trayectoria de movimiento del robot se puede definir no solo utilizando el panel de control, sino también guiando manualmente el robot a la posición requerida". Los planes futuros de Ronet requieren aún más robots, incluida la construcción de una instalación de fabricación totalmente automatizada.

Millones de empresas confían en los Robots Colaborativos para...