Los cobots minimizaron los riesgos de un mal manejo de los componentes y las placas de circuitos. Al mismo tiempo, la línea de montaje se ha acelerado en un 25% gracias al movimiento de componentes de máquinas pick & place caras. Los dos primeros cobots UR han estado en funcionamiento durante casi 1,5 años en líneas de producción 24/7. Otras dos aplicaciones de UR están actualmente en preparación, Magnetti Marelli Eslovaquia también está terminando los estudios de su posible uso futuro en otros tipos de aplicaciones.