<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Saltar al contenido principal

Inspección de calidad

Sin concesiones. Aumenta tu consistencia y mantén altos niveles de calidad del producto con robots colaborativos (cobots) a través de inspecciones más seguras, rápidas y precisas. Estandariza los procedimientos y agiliza los flujos de trabajo con brazos robóticos asequibles y ágiles.

Inspección de la calidad de la aplicación

Mejora la garantía de calidad con cobots

La inspección de calidad se erige como el guardián vigilante de la reputación de una empresa, asegurando que solo los mejores productos lleguen a los consumidores. Desde controles visuales básicos hasta imágenes térmicas de alta tecnología, análisis químicos y rigurosos ensayos destructivos, la inspección de calidad es tan versátil como los productos que protege. Cada proceso combina múltiples técnicas, formando un flujo de trabajo que detecta inconsistencias antes de que se conviertan en errores costosos.

Sin un control de calidad sólido, los fabricantes corren el riesgo de todo, desde la insatisfacción de los clientes hasta graves implicaciones para la salud y la seguridad, abriendo puertas a un aumento de las mermas, retrasos en la producción, sanciones reglamentarias y daños a la marca. Lograr la consistencia en la inspección de calidad es fundamental, pero casi imposible de mantener manualmente. Los cobots compactos, seguros y excepcionalmente precisos presentan una solución ideal que ofrece una precisión repetible y versátil en una variedad de tareas de inspección de calidad sin la necesidad de una robótica tradicional costosa y engorrosa.

Inspección de calidad cobots en acción

Precisión

Precisión

Para lograr una inspección de calidad consistente y precisa, los empleados deben mantener un enfoque intenso, ya que incluso pequeñas variaciones en las mediciones pueden afectar los resultados. Este nivel de precisión es difícil de mantener manualmente, ya que las tareas repetitivas provocan fatiga, procesos más lentos y, en última instancia, errores humanos e ineficiencia. Algunas partes son particularmente complejas de examinar, y los defectos pequeños u ocultos se pasan por alto fácilmente durante la inspección manual.

Calidad

Calidad

Los brazos cobot de Universal Robots permiten a las empresas automatizar prácticamente cualquier tarea de inspección de calidad manual sin los costos típicos de los robots tradicionales: desafiar la programación, la configuración o la instalación de celdas de trabajo blindadas y dedicadas.

Equipados con cámaras aprobadas por UR para mediciones 3D no destructivas, estos cobots ofrecen una consistencia inigualable con una desviación de precisión de solo ±0,03 mm. Con una fácil implementación en entornos industriales ya existentes, una programación intuitiva y un período de rápida amortización de solo 195 días en promedio, los cobots son una solución transformadora para la precisión, la eficiencia y la confiabilidad en los procesos de inspección de calidad.

Completa tu cobot

Nuestros robots industriales colaborativos requieren complementos para alcanzar su máximo potencial. Este mundo de productos adicionales en un ecosistema completo por sí solo. En Universal Robots nos enorgullecemos de nuestro ecosistema, que se llama UR+.

¿Por qué Universal Robots?

Probado. Probado. Confiable.

Probado. Probado. Confiable.

Universal Robots ha desplegado más de 100.000 cobots en todas las industrias manufactureras. Empresas de todos los tamaños, desde gigantes de Fortune 500 hasta talleres mecánicos locales, están aprovechando nuestros cobots de sexta generación para aumentar la productividad y la calidad y mejorar la satisfacción laboral de sus equipos de fabricación.

Flexible

Flexible

Los cobots UR satisfacen las demandas de flexibilidad de frente con una programación intuitiva y fácil de usar líder en la industria, y un potente back-end para que los OEM y desarrolladores agreguen valor y satisfagan necesidades específicas. Los sistemas basados en cobot de UR generan un ROI que generalmente se mide en meses, no en años.

Seguro para los trabajadores, apto para los trabajadores

Seguro para los trabajadores, apto para los trabajadores

Universal Robots ha desarrollado el conjunto más completo de herramientas y funciones de seguridad de la industria. Nuestros protocolos de seguridad se pueden configurar para cumplir con los diversos requisitos de seguridad de su planta o instalaciones y la evaluación de riesgos de su aplicación, lo que permite que su equipo de fabricación trabaje de forma segura junto con los cobots UR.

Contacta con Universal Robots

Miles de empresas confían en los robots colaborativos para...

  • Aumentar la productividad-
    Adaptarse a la demanda cambiante de productos
  • Mejorar el bienestar y la retención de los empleados
  • El personal a través de la escasez de mano de obra