<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Zum Hauptinhalt springen
  • UR Series

UR8 Long on CB5

8 kg Traglast mit 1750 mm erweiterter Reichweite und sicherheitszertifiziertem Eingang am Werkzeug

Der UR8 Long bietet ein kompaktes, leichtes Design, das für präzise lineare Bewegung und schnelle Beschleunigung entwickelt wurde. Die fortschrittliche Gelenkarchitektur und die genaue Drehmomentsteuerung machen ihn zum bevorzugten Cobot, wenn sowohl Reichweite als auch Präzision entscheidend sind.

Nutzlast
8 kg (17,6 lbs)
Erweiterte Nutzlast
10 kg (22 lbs)
Erreichen
1750 mm (68,9 in)
Maximale TCP-Geschwindigkeit
5 m/s
Gewicht
44,7 kg (98,5 lbs)

Sicherheitszertifizierter Werkzeugflansch-Eingang
Eine native Sicherheitsschnittstelle am Werkzeugflansch – entwickelt für Partner, die Hand-Guiding- und Teaching-Endeffektoren (EOATs) bauen, die sich direkt in die UR-Sicherheitsarchitektur integrieren. Die Sicherheitsfunktion ist im Roboter integriert, wodurch externe Sicherheitsmodule, kundenspezifische Verkabelung oder basismontierte Zustimmeinrichtungen entfallen. Schnelle, konforme Hand-Guiding- und Teaching-EOAT-Designs.

Leistungsgelenke
Schneller und zuverlässig bewegen: Das neue Gelenkdesign erhöht alle Gelenkdrehmomente um etwa 25 % und die Gelenkgeschwindigkeiten um bis zu 65 % (UR3e). Um Leistung und Qualität zu verbessern, benötigen die neuen Gelenke im Vergleich zur e-Series etwa halb so viele Teile. Diese 50%ige Teilereduzierung bringt einen großen Sprung in der Zuverlässigkeit und führt zu weniger Serviceanfragen und minimierten Ausfallzeiten.

Konische Rohre
Heben Sie mehr über größere Distanzen. Die aktualisierte Geometrie mit konischen Rohren sorgt für steifere Rohre und ein steiferes Gelenkgehäuse im Vergleich zu den zuvor verwendeten zylindrischen Rohren.

LED-Lichtring
Ein programmierbarer LED-Statusindikator bedeutet, dass Warnmeldungen auf einen Blick erkannt werden, was den Bedienern Sicherheit gibt, dass Ausfallzeiten minimiert werden. Neben drei Standardkonfigurationen zur Einhaltung von ISO 10218 kann der Benutzer das Licht auch ausschalten.

Umgebungsschutzklasse: IP65 & Reinraumklasse 4
Mit IP65- und Reinraum-Zertifizierungen ist die UR-Series darauf ausgelegt, in mehr Umgebungen zu bestehen – einschließlich solcher mit rauen Bedingungen oder strengen Sauberkeitsstandards. IP65 bietet Schutz vor Staubeintritt („staubdicht“) und ist gegen aus jeder Richtung gerichtetes Düsenwasser geschützt – wichtig in Umgebungen mit starkem Staub oder Niederdruck-Wasserstrahlen. Der ISO-Klasse-4-Reinraum ist eine stark kontrollierte Umgebung, die maximal 10.000 Partikel pro Kubikmeter Luft zulässt – häufig erforderlich in der Halbleiter- und Pharmafertigung.

Werkzeugstecker
Der integrierte M8-8-Pin-Werkzeugstecker liefert Strom, I/O und Kommunikation direkt am Flansch – reduziert die Verkabelung, vereinfacht die Integration und ermöglicht intelligentere Endeffektoren. M8, 8-poliger Buchsenstecker; ISO 9409-1-50-4-M6; 12 V oder 24 V Stromversorgung am Werkzeug; 2x digitale I/Os, konfiguriert als Sinking oder Sourcing (NPN/PNP); 2x analoge Eingänge für Sensoren oder 1x RS-485-Kommunikation; sicherheitsbereite Architektur. Elektrische Spezifikationen – UR8 Long Werkzeugstecker. 2x sicherheitszertifizierte Eingänge, konform mit ISO 10218-1:2025.

UR8 Long-Branchen

Elektronikfertigung

Elektronikfertigung

Inspektion und Bin Picking mit großer Reichweite; der UR8 Long kann tiefe Behälter und erweiterte Förderbänder erreichen.

Automobilindustrie

Automobilindustrie

Erreicht tiefer in Zellen für Schweißen und Inspektion; der UR8 Long deckt größere Arbeitsbereiche effizient ab.

Metallverarbeitung und -bearbeitung

Metallverarbeitung und -bearbeitung

Schweißen und Inspektion mit erweiterter Reichweite; der UR8 Long bietet präzise lineare Bewegung über große Teile hinweg.

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

Der UR8 Long ermöglicht fortschrittliches Schweißen, Inspektion sowie Bewegungstraining und Experimente.

UR8 Long-Anwendungen

Kontaktieren Sie Universal Robots

Fordern Sie ein individuelles Angebot an und erfahren Sie im Gespräch mit unseren Experten, wie dieser Cobot Ihre Anwendung unterstützen kann.