<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Zum Hauptinhalt springen
  • e-Series

UR3e-540

3 kg Traglast bei 540 mm Reichweite, angetrieben von CB7-Controllern.

Der UR3e-540 bleibt der leichteste, präziseste Arm im Sortiment – jetzt kombiniert mit dem CB7-Controller und dem TP7 Core Pendant, um PolyScope X zu erschließen. Die ±360°-Handgelenkdrehung eignet sich weiterhin für Schraubarbeiten, Oberflächenbearbeitung und Montagearbeiten mit engen Toleranzen.

Nutzlast
3 kg (6,6 lbs)
Erreichen
540 mm (19,7 in)
Maximale TCP-Geschwindigkeit
3 m/s
Gewicht
11,2 kg (24,7 lbs)

Unendliche Rotation von Handgelenk 3
Einzigartig beim UR3e: Die unendliche Rotation der letzten Handgelenkachse ermöglicht kontinuierliche Prozesse, einfachere Programmierung und höhere Betriebszeit bei Anwendungen mit hoher Zyklusfrequenz.

  • ±360-Grad-Rotation an allen Gelenken, mit unendlicher Rotation am äußersten Handgelenk
  • Kontinuierliche Bewegung: ununterbrochene Rotation für Schrauben, Dosieren, Polieren und andere spindelbasierte Prozesse ohne Zwangsstopps oder Richtungswechsel
  • Höhere Betriebszeit: eliminiert Abwickel- und Rückstellbewegungen und reduziert so Zyklusunterbrechungen in repetitiver Großserienfertigung
  • Einfachere Programmierung: entfernt Gelenkwinkelbegrenzungen und reduziert die Bewegungskomplexität, wodurch Programme intuitiver und robuster werden
  • Verbesserte Haltbarkeit: verhindert Kabelverdrehung und -verschleiß und verlängert die Lebensdauer von Kabelpaketen und integriertem Werkzeug am Armende

Entwickelt für Anwendungen mit hoher Zyklusfrequenz und spindelbasierten Prozessen, bei denen kontinuierliche Rotation Abwickel- und Rückstellbewegungen überflüssig macht.

Werkzeugstecker
Der integrierte M8-8-Pin-Werkzeugstecker liefert Strom, I/O und Kommunikation direkt am Flansch, reduziert die Verkabelung, vereinfacht die Integration und ermöglicht intelligentere Endeffektoren.

  • M8, 8-poliger Buchsenstecker
  • Werkzeugflansch gemäß EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • 12 V oder 24 V Stromversorgung am Werkzeug
  • 2x digitale I/O, konfigurierbar als Sinking oder Sourcing (NPN/PNP)
  • 2x analoge Eingänge für Sensoren oder 1x RS-485-Kommunikation
  • Sicherheitsbereite Architektur

Kompatibel mit CB7 & TP7 Core
Wird mit dem CB7-Controller und dem TP7 Core Teach Pendant kombiniert, um PolyScope X, eine schnellere Programmausführung und erweiterte Konnektivität im Vergleich zur Basiskonfiguration der e-Series zu erschließen.

Kontaktieren Sie Universal Robots

Fordern Sie ein individuelles Angebot an und erfahren Sie im Gespräch mit unseren Experten, wie dieser Cobot Ihre Anwendung unterstützen kann.