<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Zum Hauptinhalt springen
  • UR Series

UR18 on CB5

Kompakt: 18 kg Traglast, 950 mm Reichweite

Der UR18 bietet Kraft und Agilität in einem 39 kg schweren Gehäuse, das größere Endeffektoren unterstützt, ohne Portalsysteme zu beschweren. Geschwindigkeiten von bis zu 4 m/s halten die Pick-and-Place-Zykluszeiten in zügigen Einsätzen kurz.

Nutzlast
18 kg (39,7 lbs)
Erreichen
950 mm (37,4 in)
Maximale TCP-Geschwindigkeit
4 m/s
Gewicht
39,2 kg (86,4 lbs)

Leistungsgelenke Schneller und zuverlässig bewegen: Das neue Gelenkdesign erhöht alle Gelenkdrehmomente um etwa 25 % und die Gelenkgeschwindigkeiten um bis zu 65 % (UR3e). Um Leistung und Qualität zu verbessern, benötigen die neuen Gelenke im Vergleich zur e-Series etwa halb so viele Teile. Diese 50%ige Teilereduzierung bringt einen großen Sprung in der Zuverlässigkeit und führt zu weniger Serviceanfragen und minimierten Ausfallzeiten.

Konische Rohre Heben Sie mehr über größere Distanzen. Die aktualisierte Geometrie mit konischen Rohren sorgt für steifere Rohre und ein steiferes Gelenkgehäuse im Vergleich zu den zuvor verwendeten zylindrischen Rohren.

LED-Lichtring Ein programmierbarer LED-Statusindikator bedeutet, dass Warnmeldungen auf einen Blick erkannt werden, was den Bedienern Sicherheit gibt, dass Ausfallzeiten minimiert werden. Neben drei Standardkonfigurationen zur Einhaltung von ISO 10218 kann der Benutzer das Licht auch ausschalten.

Umgebungsschutzklasse: IP65 & Reinraumklasse 4 Mit IP65- und Reinraum-Zertifizierungen ist die UR-Series darauf ausgelegt, in mehr Umgebungen zu bestehen – einschließlich solcher mit rauen Bedingungen oder strengen Sauberkeitsstandards. IP65 bietet Schutz vor Staubeintritt („staubdicht“) und ist gegen aus jeder Richtung gerichtetes Düsenwasser geschützt – wichtig in Umgebungen mit starkem Staub oder Niederdruck-Wasserstrahlen. Der ISO-Klasse-4-Reinraum ist eine stark kontrollierte Umgebung, die maximal 10.000 Partikel pro Kubikmeter Luft zulässt – häufig erforderlich in der Halbleiter- und Pharmafertigung.

Werkzeugstecker Der integrierte M8-8-Pin-Werkzeugstecker liefert Strom, I/O und Kommunikation direkt am Flansch – reduziert die Verkabelung, vereinfacht die Integration und ermöglicht intelligentere Endeffektoren. M8, 8-poliger Buchsenstecker; ISO 9409-1-50-4-M6; 12 V oder 24 V Stromversorgung am Werkzeug; 2x digitale I/Os, konfiguriert als Sinking oder Sourcing (NPN/PNP); 2x analoge Eingänge für Sensoren oder 1x RS-485-Kommunikation; sicherheitsbereite Architektur. Elektrische Spezifikationen – UR18 Werkzeugstecker.

UR18-Branchen

Elektronikfertigung

Elektronikfertigung

Schraubarbeiten mit hohem Drehmoment und Materialhandhabung für größere Baugruppen; der UR18 liefert Präzision in platzbeschränkten Zellen.

Automobilindustrie

Automobilindustrie

Kompakte Automation mit hoher Traglast für Schraubarbeiten und Teilehandhabung; der UR18 bringt Kraft, Geschwindigkeit und Präzision in Einklang.

Metallverarbeitung und -bearbeitung

Metallverarbeitung und -bearbeitung

Zuverlässige Materialhandhabung und Schraubarbeiten; der UR18 bietet stabiles Verschrauben mit kompakter Reichweite und Wiederholgenauigkeit.

Lebensmittel- und Getränkeherstellung

Lebensmittel- und Getränkeherstellung

Schnelle End-of-Line-Kartonverpackung mit kompakter Reichweite; der UR18 handhabt schwerere Kartons bei gleichzeitig hohem Durchsatz.

UR18-Anwendungen

Kontaktieren Sie Universal Robots

Fordern Sie Preise an und sprechen Sie mit unserem Team darüber, wie dieser Cobot zu Ihrer Anwendung passt.