Zum Hauptinhalt springen
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/b47fcaac17/cobots_hero_mobile.pnghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/ac2d2381a5/cobots_hero_desktop.png

Entdecken Sie unser Portfolio

Unser Portfolio bietet herausragende kollaborative Roboter, die für eine Vielzahl von Anwendungen und Branchen entwickelt wurden.  
UR-Serie

UR-Serie

Die UR-Serie ist unsere Flaggschiff-Serie: unübertroffen in ihrer Geschwindigkeit und Präzision bei erhöhten Nutzlasten über längere Reichweiten hinweg. Gleichzeitig hat sie ausgeprägte Fähigkeiten zur Kollaboration.

e-Serie

e-Serie

Die e-Serie bietet zuverlässige kollaborative Automatisierung für eine breite Palette von Umgebungen. Auch sie ist von der außergewöhnlichen Qualität, die Universal Robots auszeichnet.

Hauptunterschiede

Die Cobots der UR-Serie sind die leistungsstärksten auf dem Markt. Sie sind richtig für Kunden, die höchste Produktivität und höchsten Durchsatz verlangen. Die e-Serie bringt UR-Qualität zu einem breiteren Publikum und ist sehr vielfältig einsetzbar.

UR Series

Max performance built for the the future

  • UR8 Long
  • UR15
  • UR18
  • UR20
  • UR30
  1. LeistungUp to 65% higher joint accelerations. Up to 37% faster cycle times.
  2. NutzlastUp to 35 kg / 77.1 lbs
  3. ZertifizierungISO10218, TUV, UL 1740
  4. EinhaltungIP65

e-Series

Proven reliability

  • UR3e
  • UR7e
  • UR12e
  • UR16e
  1. LeistungBest-in-class mid-range performance. Latest controllers and software.
  2. NutzlastUp to16 kg / 35,3 lb
  3. ZertifizierungEN ISO 13849-1, EN ISO 10218-1, TUV
  4. EinhaltungIP54

Mehr als ein Cobot

Branchenführende Software: PolyScope für kollaborative Robotik.

Branchenführende Software

PolyScope ist seit der Erfindung kollaborativer Roboter die führende Cobot Software. Sie hat die Automatisierung entscheidend nach vorn gebracht, indem sie Roboter und Programmierung einem breiten Spektrum von Benutzern zugänglich macht.

UR Pflegedienst

Premium-Service

Alle unsere Cobots kommen inklusive UR Care. UR Care ist ein All-in-One-Premium-Support-Service, der darauf abzielt, die Effizienz und Verfügbarkeit Ihrer Cobots zu maximieren und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu optimieren.

Mit dem Automatisierungshandbuch finden Sie die richtige Lösung und den richtigen Partner für Ihr Unternehmen.

Automatisierungshandbuch

Finden Sie die richtige Automatisierungslösung und den richtigen Partner für Ihr Unternehmen. Erhalten Sie innerhalb von 48 Stunden personalisierten Support und Expertenempfehlungen für Automatisierungslösungen – völlig kostenlos und unverbindlich.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Haben Sie Fragen zu unseren Cobots oder Softwarelösungen? Wenn Sie Ihre Produktivität steigern oder die Flexibilität erhöhen möchten, steht Ihnen unser Team zur Verfügung. Füllen Sie das Formular aus, und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um zu besprechen, wie wir Ihre Automatisierungsziele unterstützen können.