<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Zum Hauptinhalt springen
  • e-Series

Standardkabel (CB5)

Standard-Roboterkabel, Längen 1-12 m

Verbindet e-Series-Roboterarme mit dem CB5-Controller und bietet die Flexibilität, sich an das Layout Ihrer Workcell anzupassen. Erhältlich in Längen von 1 m, 2 m, 6 m und 12 m, um die Integration über verschiedene Montageabstände und Kabelführungen hinweg zu vereinfachen.

Standardkabel Kabel spielen eine entscheidende Rolle für den Systemaufbau, die Wartungsfreundlichkeit und die langfristige Zuverlässigkeit. UR bietet mehrere Kabeloptionen, um unterschiedliche Montageabstände, Kabelführungen und Bewegungsanforderungen zu unterstützen, ohne die grundlegende Systemarchitektur zu verändern. Erhältlich in den Längen 1 m, 2 m, 6 m und 12 m. Ideal für Festinstallationen und die Standardplatzierung von Arm und Steuerbox. Unterstützt seitliche Durchführung/Durchgangsmontage über den Basisflanschstecker.

Kompatibilität Kompatibel mit e-Series-Roboterarmen und CB5-Controllern.

Kontaktieren Sie Universal Robots

Fordern Sie Preise an und sprechen Sie mit unserem Team darüber, wie dieser Cobot zu Ihrer Anwendung passt.