e-Series UR Series Matured
High-Flex-Kabel (CB5)
Schleppkettentaugliches Hochflexkabel, Längen 6-12 m
Für die Schleppkettenführung und die Integration einer 7. Achse entwickelt, wodurch der Arbeitsbereich des Roboters für die Beschickung mehrerer Maschinen, das Schweißen größerer Flächen oder das Palettieren höherer Stapel erweitert wird. Erhältlich in den Längen 6 m und 12 m für e-Series- und UR-Series-Roboter.
Bereit für Schleppkette & 7. Achse Für die Schleppkettenführung und die Integration einer 7. Achse entwickelt, wodurch der Arbeitsbereich des Roboters für die Beschickung mehrerer Maschinen, das Schweißen größerer Flächen oder das Palettieren höherer Stapel erweitert wird. Erhältlich in den Längen 6 m und 12 m. Erfordert den Basisflanschstecker für einen schnellen Austausch und eine vereinfachte Kabelführung.
Kompatibilität Kompatibel mit e-Series- und UR-Series-Roboterarmen sowie CB5-Controllern.