<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Zum Hauptinhalt springen

Industrielle Hardwarekomponenten, entwickelt für die UR-Plattform

Controller, Teach Pendants und Systemkomponenten sind als Teil einer einheitlichen Hardwarearchitektur konzipiert, die konsistente Steuerung, Interaktion und Konnektivität über jeden Einsatz hinweg ermöglicht.
Universal Robots CB7 Core controller

Die physische Grundlage für Automation in der realen Welt

Hardware definiert, wie Robotersysteme gesteuert, bedient und in die Produktion integriert werden. Die Hardware von Universal Robots vereint Systemsteuerung, Benutzerinteraktion und physische Konnektivität in einer einheitlichen Architektur, die zuverlässigen Einsatz und langfristigen Betrieb unterstützt.

Bildbeschreibung

Controller

Der UR-Controller dient als zentrale Schaltstelle für den Roboterbetrieb und bündelt Stromversorgung, Sicherheitsfunktionen und Kommunikation in einem einzigen System.

  • Zentralisierte Steuerung des Roboterbetriebs und der Systemkoordination
  • Integrierte Handhabung von Stromversorgung, Sicherheit und Kommunikation
  • Einheitliche Steuerungsarchitektur über das gesamte Portfolio hinweg
Bildbeschreibung

Teach Pendants

Teach Pendants bieten die primäre Schnittstelle zum Programmieren und Bedienen des Roboters, mit einem einheitlichen Interaktionsmodell über die gesamte Plattform hinweg.

  • Hochauflösender kapazitiver Touchscreen für direkte Steuerung und Programmierung
  • Integrierte Freedrive-Funktion für die manuelle Positionierung
  • Unterstützung für die 3-Positionen-Zustimmfunktion gemäß den aktualisierten Anforderungen der ISO 10218-1:2025
  • Leichtes Design und flexible Verkabelung für eine einfache Bedienung im Arbeitsbereich
Bildbeschreibung

SP7 Smart Panel

Das abnehmbare Bedienpanel für g-Series-Roboter der 7. Generation bringt intuitive Steuerung direkt an den Werkzeugflansch – für moderne Programmierung und Bedienung.

Bildbeschreibung

Kabel

Unterstützende Hardwarekomponenten ermöglichen eine flexible Installation, Systemauslegung und Bedienung in unterschiedlichen Produktionsumgebungen.

Kontaktieren Sie uns

Wussten Sie, dass Tausende von Unternehmen auf kollaborative Roboter setzen, um…

  • die Produktivität zu steigern
  • sich an sich ändernde Produktanforderungen anzupassen
  • das Wohlbefinden und die Bindung der Mitarbeiter zu verbessern
  • Personalengpässe zu überbrücken