<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Zum Hauptinhalt springen

Controller

Das Steuerungssystem, das Bewegung, Sicherheit und Kommunikation für jeden UR-Roboter antreibt. Für die industrielle Automation entwickelt, bieten UR-Controller die Funktionalität, die zum Einsatz, Betrieb und zur Skalierung von Roboteranwendungen in Produktionsumgebungen erforderlich ist.
Universal Robots CB7 Core controller

Eine Plattform. Zwei Konfigurationen.

Der gleiche CB7-Controller ist in einem vollständig geschlossenen Gehäuse mit IP54-Schutzklasse erhältlich – ideal für standardmäßige Festinstallationen – oder in einem kompakten, gehäusefreien Design für Integratoren, die den Roboter in eine größere Automatisierungslösung einbauen, was Herstellern Flexibilität bietet, ohne das zugrunde liegende Steuerungssystem zu verändern.

Beide CB7-Konfigurationen bieten Bewegungssteuerung und Systemkoordination, eine integrierte Sicherheitsarchitektur, industrielle Kommunikation und I/O sowie einheitliche Steuerung über unsere Softwareplattform PolyScope.

Bildbeschreibung

Kernfunktionen

Für die industrielle Automation entwickelt, bieten UR-Controller die Funktionalität, die zum Einsatz, Betrieb und zur Skalierung von Roboteranwendungen in Produktionsumgebungen erforderlich ist.

  • Bewegungssteuerung und Systemkoordination
  • Integrierte Sicherheitsarchitektur
  • Industrielle Kommunikation und I/O
  • Einheitliche Steuerung über unsere Softwareplattform PolyScope
Bildbeschreibung

CB7 Core

Der CB7 Core Controller bietet ein kompaktes, servicefreundliches IP54-Gehäuse und liefert eine um 40 % schnellere Verarbeitung. Mit verbesserten Steckverbindern und längeren Kabeln bietet er im Vergleich zu früheren Controller-Generationen eine höhere Betriebszeit. Drei 1-GB-Ethernet-Anschlüsse und 16 konfigurierbare DI/DO, die als Sicherheits-I/O zugewiesen werden können, vereinfachen die Systemarchitektur ohne externe Hardware. UL1740- und EMC-zertifiziert. Angetrieben von PolyScope X.

Bildbeschreibung

CB7 Core Compact

Der CB7 Core Compact Controller bietet die gleichen robusten Steuerungsfunktionen wie der CB7 Core in einer reduzierten, gehäusefreien Baugröße für wechselstrombetriebene Maschinenkonstruktionen und lässt sich direkt in Workcell-Schaltschränke oder kundenspezifische Maschinen integrieren. UL1740- und EMC-zertifiziert. Angetrieben von PolyScope X.

Kontaktieren Sie uns

Wussten Sie, dass Tausende von Unternehmen auf kollaborative Roboter setzen, um…

  • die Produktivität zu steigern
  • sich an sich ändernde Produktanforderungen anzupassen
  • das Wohlbefinden und die Bindung der Mitarbeiter zu verbessern
  • Personalengpässe zu überbrücken