g-Series
CB7 Core Compact
Gehäusefreier Controller für Wechselstrom
Der CB7 Core Compact bietet die gleichen robusten Steuerungsfunktionen wie der CB7 Core, in einer kompakteren Baugröße für Maschinenbauer, und lässt sich direkt in Workcell-Schaltschränke oder kundenspezifische Maschinen integrieren. Drei 1-Gb-Ethernet-Anschlüsse und 16 konfigurierbare DI/DO, einschließlich Sicherheits-I/O, bieten flexible Konnektivität ohne externe Hardware. EMC-zertifiziert. Angetrieben von PolyScope X.
40 % schnellerer Prozessor Ein 40 % schnellerer Prozessor im Vergleich zum CB5.6 verbessert die Programmausführung und die Kommunikationsreaktionsfähigkeit. Drei 1-Gb-Ethernet-Anschlüsse, konfigurierbare DI/DO und analoge I/O sowie ein 24-V-DC-4-A-Netzteil unterstützen die flexible Integration von Sensoren und Geräten ohne zusätzliche Infrastruktur.
Erweiterte Ethernet- und USB-Konnektivität Drei 1-Gb-Ethernet-Anschlüsse ermöglichen die Multi-Netzwerk-Kommunikation für SPS, HMIs, MES und Bildverarbeitungssysteme. USB-Typ-A- und Typ-C-Anschlüsse ermöglichen die direkte Verbindung von Peripheriegeräten, Speichermedien und Zubehör. Konfigurierbare I/O- und Kommunikationsschnittstellen unterstützen flexible Systemarchitekturen.
Industrielle Kommunikation Unterstützt Modus, Ethernet/IP-Adapter, PROFINET und OPC-UA-Kommunikation.
Abmessungen | 387 x 158 x 201 mm |
|---|---|
Gewicht | 8.5 kg (18.7 lbs) |
IP-Schutzklasse | IP20 |
Netzwerk | 3x 1-Gb-Ethernet – direkte Kommunikation mit SPS, HMIs, MES, Bildverarbeitungssystemen |
USB |
|
I/O | 16 konfigurierbare digitale I/O, 4 analoge I/O, 4 Quadratur-Digitaleingänge |
Stromversorgung | 24 V DC, 4A |
Kabeloptionen | 6m, 12m |
Konformität | TÜV-zertifiziert nach UL1740 und EMV |