<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Zum Hauptinhalt springen
  • e-Series
  • UR Series

3PE TP

Doppelte 3PE-Schalter, ISO 10218-1:2025-konform

Der 3PE Teach Pendant wurde entwickelt, um die Einhaltung der sich entwickelnden Sicherheitsanforderungen der ISO 10218-1:2025 zu unterstützen, und kombiniert einen reaktionsschnellen Touchscreen mit integrierten doppelten 3-Positionen-Zustimmschaltern und einer speziellen Freedrive-Steuerung für sicheres, intuitives Roboter-Teaching. Kompatibel mit e-Series- und UR-Series-Robotern für eine bewährte, sicherheitsorientierte Lösung.

3-Positionen-fähiger (3PE) Teach Pendant Der 3PE Teach Pendant integriert doppelte 3PE-Schalter für einen sicheren manuellen Betrieb, mit nativer Unterstützung in PolyScope. Erfüllt die Anforderungen der ISO 10218-1:2025 für den manuellen Betrieb. Der Pendant behält die gleiche Auflösung und Touchscreen-Leistung wie der Standard Teach Pendant.

Entwickelt für den manuellen Betrieb in industriellen Umgebungen, in denen eine integrierte 3-Positionen-Zustimmeinrichtung erforderlich ist.

  • Doppelte 3PE-Schalter, integriert in den Teach Pendant
  • Erfüllt die Anforderungen der ISO 10218-1:2025 für den manuellen Betrieb
  • Native PolyScope-Unterstützung
  • 1280 x 800 kapazitiver Touchscreen, identisch mit dem Standard Teach Pendant
  • Spezielle Freedrive-Taste für die manuelle Führung
  • IP54-klassifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit
  • 300 x 231 x 50 mm, 1,8 kg
  • Wird am Standardcontroller montiert
  • Kompatibel mit UR-Series- und e-Series-Robotern

Kontaktieren Sie Universal Robots

Fordern Sie Preise an und sprechen Sie mit unserem Team darüber, wie dieser Cobot zu Ihrer Anwendung passt.