Der Cobot wird 10 Jahre

Der Cobot wird 10 Jahre

Wie der kollaborierende Roboter ein weltweites Umdenken in der industriellen Automatisierung auslöste

Als Universal Robots am 5. Dezember 2008 den ersten kollaborierenden Roboterarm verkaufte, löste dies einen industriellen Wandel aus - die Art und Weise der Prozessoptimierung und Arbeitsaufteilung zwischen Mensch und Maschine veränderte sich nachhaltig.

In den letzten zehn Jahren hat der sogenannte Cobot eine Möglichkeit zur Automatisierung geschaffen, die benutzerfreundlich, hochflexibel und kostengünstig ist. Heute sind mehr als 27.000 UR-Roboter bei Anwendern rund um den Globus in verschiedensten Produktionsumgebungen im Einsatz – immer häufiger auch bei Kleinstbetrieben und Mittelständlern.

Der weltweit erste Cobot

Einen besonderen Platz im Lebenslauf des Cobots verdient sich die Applikation bei Linatex. Der dänische Hersteller von technischen Kunststofflösungen kaufte im Dezember 2008 den ersten kommerziell nutzbaren kollaborierenden Roboterarm – einen UR5.

Damals unvorstellbar: Um die CNC-Maschinenbeschickung zu automatisieren, installierte Linatex den Roboter nicht hinter einem Sicherheitskäfig, wie bei herkömmlichen Industrierobotern üblich. Stattdessen wurde der UR5 unmittelbar neben den Mitarbeitern eingesetzt. Außerdem richtete Linatex den Cobot ohne spezielle Fachkenntnisse in der Roboterbedienung selbst ein, anstatt externe Programmierer zu Rate zu ziehen.

Heute, zehn Jahre später, verwendet der Betrieb nach wie vor einen UR-Roboter in seiner variantenreichen Produktion und entlastet damit die Belegschaft von monotonen und zugleich unliebsamen Tätigkeiten.

Esben Østergaard und Kristian Kassow entwickeln den ersten Cobot
Esben Østergaard und Kristian Kassow entwickeln den ersten Cobot

Esben Østergaard, Mitbegründer und CTO von UR, lieferte den ersten Cobot damals noch selbst aus, nachdem er ein kleines Team durch drei Jahre Entwicklung in einem Keller der University of Southern Denmark geführt hatte.

Zehn Jahre mögen wie eine lange Zeit erscheinen und es war definitiv eine weite Reise bis hierher. Dennoch hat der Markt gerade erst angefangen, die Potenziale unserer Technologie voll und ganz auszuschöpfen. Noch immer erobern unsere Cobots Anwendungsbereiche, die wir uns bei ihrer Einführung so niemals vorgestellt haben.

Esben Østergaard, Mitbegründer und CTO von UR

Die Meilensteine von Universal Robots

Der Cobot wird 10 Jahre
Der Cobot wird 10 Jahre
  • 2008: Der erste UR5 wird verkauft.

  • 2012 erfolgt die Einführung des größere UR10.

  • 2015 folgt das kleinere Tischmodell UR3.

  • Ebenfalls 2015 erwirbt Teradyne, Inc. das bisher privat geführte Unternehmen für 285 Millionen Dollar.

  • 2016 schafft UR mit Universal Robots+ein globales Ökosystem, um Anwendern auf einfache Weise Peripherie-Produkte für ihre individuellen Robotiklösungen zur Verfügung zu stellen. Entwickelt werden Greifer, Visionssysteme, Software und weiteres Zubehör von einem Netzwerk aus Drittanbietern jeder Größe und aus aller Welt.

  • 2017 rief UR die die Universal Robots Academy ins Leben – ein kostenloses Online-Schulungsprogramm bestehend aus neun interaktiven Modulen, um die Grundlagen im Umgang mit den Cobots zu erlernen. Ergebnis bis heute: mehr als 45.000 Nutzer aus 130 Ländern.

  • Die e-Series, die UR 2018 vorstellt, stellt eine vollkommen neue Generation kollaborierender Roboter dar, die den Technologie-Standard weiter anhebt. Mit einem am Werkzeugflansch integrierten Kaft-Momenten-Sensor erweitert UR die Applikationsvielfalt um Aufgaben, die eine sensitivere Erfassung von Krafteinwirkungen bedürfen.

Die neue Generation: Ein UR10e auf der automatica
Die neue Generation: Ein UR10e auf der automatica
Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.