Die Welt verändert sich schneller als je zuvor, und die Schüler von heute müssen im Vergleich zu früheren Generationen völlig andere Fähigkeiten erlernen. Die Automatisierung definiert etablierte Arbeitsweisen in jeder Branche neu und schafft dabei Millionen von Arbeitsplätzen. Aber ohne Fachleute, die auf verschiedene Bereiche der Automatisierung spezialisiert sind, können die neuen Märkte sich nicht entwickeln.
Das Universal Robots Education-Programm erweckt kollaborative Robotik in Ihrem Klassenzimmer zum Leben und hilft den Schülern, die Fähigkeiten und Erfahrungen aufzubauen, die sie benötigen, um an den Arbeitsplätzen von morgen erfolgreich zu sein. Unsere Ausbildungskits bieten den Schülern direkte, praktische Erfahrungen in der Arbeit mit Robotik-Hardware und -Software und den Lehrern ein umfassendes Lehrplanpaket für eine einfache Einführung.
Das Programm eignet sich für eine Reihe von Bildungsbedürfnissen, von der Berufsausbildung in der Sekundarstufe und der Postsekundarstufe bis hin zur Weiterbildung und Forschung an Universitäten. Es bietet alles, was Ihre Institution benötigt, um innovative und immersive Robotikkurse anzubieten.

Das Universal Robots Education Program bietet Lehrern die Lehrmittel, Inhalte und Materialien, die Fähigkeiten ihrer Schüler in technischen und beruflichen Bildungsprogrammen weltweit zu trainieren, zu bewerten und zu zertifizieren.

Universal Robots unterstützt Unternehmen der Personalentwicklung mit branchenrelevanten Geräten, Software, Zubehör und anwendungsspezifischen Schulungsinhalten für das Training von Fähigkeiten, die in den heutigen Fertigungsumgebungen benötigt werden.

Universität & Forschung
Universal Robots bietet höhere Lernprogramme mit flexiblen und modularen Lösungen – von Standardstudiengängen bis hin zu fortgeschrittener Robotikforschung

Mit dem UR Education Program profitiert Ihre Einrichtung von einer branchenweit anerkannten Zertifizierung für Lehrer und Schüler.
Der Abschluss des Lehrerausbildungsprogramms berechtigt die Lehrer, ihre Schüler durch das Ausbildungsprogramm der UR Academy zu führen und diejenigen zu zertifizieren, die den vollständigen UR-Lehrplan abgeschlossen und die Prüfungen bestanden haben. Das Bildungscurriculum konzentriert sich auf die Entwicklung der grundlegenden Kompetenzen, um einen Karriereweg in die Robotik und Automatisierung einzuschlagen. Darüber hinaus ist der UR-Lehrplan auf Akkreditierungsverbände von Drittanbietern mit Partnern in den Bereichen Mechatronik und Sicherheit ausgerichtet.
Sie möchten mehr erfahren? Hier können Sie die Broschüre zum Bildungsprogramm herunterladen.
Universal Robots bietet Ihnen eine Reihe von Modellen – spezialisiert für die unterschiedlichsten Anforderungen: Präzision, große Reichweite, hohe Nutzlast.
Über 100.000 Cobots von Universal Robots sind in jeder Fertigungsindustrie im Einsatz. Von lokalen Fabrikanten bis zu Fortune-500-Giganten nutzen Unternehmen aller Größen unsere Cobots der 6. Generation. Für mehr Produktivität und Qualität – und für zufriedene Mitarbeiter in den Fertigungsteams.

UR Cobots sind auf eine Weise flexibel, die Ihnen entgegenkommt. Bei der Benutzerfreundlichkeit sind sie Branchenführender, ihre Programmierung funktioniert intuitiv, OEMs und Entwickler nutzen ein leistungsstarkes Back-End, um spezifische Anforderungen zu erfüllen. UR-Cobot-basierte Systeme generieren einen ROI, der meist in Monaten und nicht in Jahren gemessen wird.

Universal Robots hat das umfassendste Set an Sicherheitswerkzeugen und -funktionen der Branche entwickelt. Sie können unsere Sicherheitsprotokolle so konfigurierten, dass sie den Sicherheitsanforderungen Ihrer Anlage genau entsprechen, ebenso den Risikobewertungen für den geplanten Einsatz. Ihr Fertigungsteam arbeitet sicher Seite an Seite mit den Cobots.