Stärkung der Arbeitskräfte von morgen

Die Welt verändert sich schneller als je zuvor, und die Schüler von heute müssen im Vergleich zu früheren Generationen völlig neue Fähigkeiten erlernen. Die Automatisierung definiert etablierte Arbeitsweisen in jeder Branche neu und schafft dabei Millionen neuer Arbeitsplätze. Aber ohne Fachleute, die auf verschiedene Bereiche der Automatisierung spezialisiert sind, wird dieser neue Markt stecken bleiben.

Robotik-Ausbildungsprogramm für Schulen, Hochschulen und Universitäten

Das Universal Robots Education-Programm erweckt kollaborative Robotik in Ihrem Klassenzimmer zum Leben und hilft den Schülern, die Fähigkeiten und Erfahrungen aufzubauen, die sie benötigen, um an den Arbeitsplätzen von morgen erfolgreich zu sein. Unsere Ausbildungskits bieten den Schülern direkte, praktische Erfahrungen in der Arbeit mit Robotik-Hardware und -Software und den Lehrern ein umfassendes Lehrplanpaket für eine einfache Einführung.

Das Programm eignet sich für eine Reihe von Bildungsbedürfnissen, von der Berufsausbildung in der Sekundarstufe und der Postsekundarstufe bis hin zur Weiterbildung und Forschung an Universitäten. Es bietet alles, was Ihre Institution benötigt, um innovative und immersive Robotikkurse anzubieten.

Holen Sie sich Ihr Schulungsset

Fallgeschichten

Technical Education

Technical Education

Das Universal Robots Education Program bietet Lehrern die Lehrmittel, Inhalte und Materialien, um die Fähigkeiten ihrer Schüler in technischen und beruflichen Bildungsprogrammen weltweit zu trainieren, zu bewerten und zu zertifizieren.

  • Bereiten Sie Studenten auf Karrieren in Robotik und Automatisierung vor - Umfassende Plug-and-Play-Bildungslösung für eine schnelle Einführung in Fertigungsprogramme
  • Vier Tage Lehrerausbildung zum zertifizierten Universal Robots Instructor
  • Zugang zu branchenführenden Robotik-Lehrplänen, einschließlich von Lehrern geführter Vorlesungsmaterialien, digitaler Module, LAC-Aktivitäten und Kompetenztests, auf die über ein intuitives, einfach zu bedienendes LMS zugegriffen werden kann - Von Studenten erworbene branchenweit anerkannte Zertifizierung
Personalentwicklung

Personalentwicklung

Universal Robots unterstützt Unternehmen der Personalentwicklung mit branchenrelevanten Geräten, Software, Zubehör und anwendungsspezifischen Schulungsinhalten, um neue Fähigkeiten zu trainieren, die in den heutigen Fertigungsumgebungen benötigt werden.

  • Umschulung der heutigen Belegschaft mit branchenführenden Lösungen
  • Skalierbare Robotiklösungen für lokale Branchenanforderungen
  • Nutzen Sie das zertifizierte Curriculum und die Lehrerausbildung von UR, um ein zertifizierter Universal Robots Instructor zu werden - Von Studenten erworbene branchenweit anerkannte Zertifizierung
Universität & Forschung

Universität & Forschung

Universal Robots bietet höhere Lernprogramme mit flexiblen und modularen Lösungen von Standardstudiengängen bis hin zu fortgeschrittener Robotikforschung

  • Nutzen Sie das zertifizierte Curriculum und die flexible Hardware von UR, um Robotik in die Arbeit von Bachelor- und Masterstudiengängen einzuführen
  • Flexible Open-Source-Robotiklösungen für einzigartige Forschungsanwendungen
  • UR ROS- und ROS2-Treiber für die Roboteranwendungsentwicklung
  • URCap-Plug-in-Entwicklung für kundenspezifische Softwarefunktionen
  • Werden Sie UR-Entwickler-Experte im UR-Entwicklernetzwerk, um fortgeschrittene Anwendungen auszutauschen, Fragen zu stellen und sich mit anderen fortgeschrittenen Benutzern auszutauschen
Vollständiges Schulungsprogramm und branchenweit anerkannte Zertifizierung

Vollständiges Schulungsprogramm und branchenweit anerkannte Zertifizierung

Mit dem UR Education Program profitiert Ihre Einrichtung von einer branchenweit anerkannten Zertifizierung für Lehrer und Schüler.

Durch den Abschluss des Lehrerausbildungsprogramms werden die Lehrer zertifiziert, um die Schüler durch das Ausbildungsprogramm der UR Academy zu führen und ihre Schüler zu zertifizieren, die den vollständigen UR-Lehrplan abgeschlossen und Prüfungen bestanden haben. Das Bildungscurriculum konzentriert sich auf die Entwicklung der grundlegenden Kompetenzen, um einen Karriereweg in die Robotik und Automatisierung einzuschlagen. Darüber hinaus ist der UR-Lehrplan auf Akkreditierungsverbände von Drittanbietern mit Partnern in den Bereichen Mechatronik und Sicherheit ausgerichtet.

Wählen Sie den richtigen kollaborativen Roboter für Ihre Anwendungen

Eine Reihe von Universal Robots Modellen steht zur Verfügung, um Automatisierungsanforderungen von Präzisionsaufgaben über große Reichweite bis hin zu hohen Nutzlastanforderungen zu erfüllen.

Warum Universal Robots?

Versucht. Getestet. Vertrauenswürdig.

Versucht. Getestet. Vertrauenswürdig.

Universal Robots hat über 100.000 cobots in jeder Fertigungsindustrie eingesetzt. Unternehmen aller Größen, von Fortune-500-Giganten bis hin zu lokalen Vertragsmaschinenfabriken, nutzen unsere cobots der 6. Generation, um die Produktivität und Qualität zu steigern und die Arbeitszufriedenheit ihrer Fertigungsteams zu verbessern.

Flexibel

Flexibel

UR cobots erfüllen die Anforderungen an Flexibilität mit branchenführender Benutzerfreundlichkeit, intuitiver Programmierung und einem leistungsstarken Back-End für OEMs und Entwickler, um Mehrwert zu schaffen und spezifische Anforderungen zu erfüllen. UR-Cobot-basierte Systeme generieren einen ROI, der normalerweise in Monaten und nicht in Jahren gemessen wird.

Arbeitssicher, mitarbeiterfreundlich

Arbeitssicher, mitarbeiterfreundlich

Universal Robots hat das umfassendste Set an Sicherheitswerkzeugen und -funktionen in der Branche entwickelt. Unsere Sicherheitsprotokolle können so konfiguriert werden, dass sie den unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen Ihrer Anlage oder Einrichtung und Ihrer Risikobewertung für Anwendungen entsprechen, sodass Ihr Fertigungsteam sicher Seite an Seite mit UR cobots arbeiten kann.

Holen Sie sich Ihr Schulungsset