Die Anforderungen von Markt und Kunden verändern sich rasant – und damit auch das Fahrzeug der Zukunft. Automobilhersteller stehen vor der Aufgabe, vielfältigere Modelle anzubieten und gleichzeitig schlankere Produktionsprozesse umzusetzen. Hinzu kommt: Der Markt für Elektrofahrzeuge soll um rund 16 % wachsen, während Hybridfahrzeuge im Jahr 2025 voraussichtlich ein jährliches Wachstum von bis zu 23 % verzeichnen. Das erhöht die Komplexität in der Fertigung erheblich.
Für OEMs und Hersteller bedeutet das: verkürzte Produktlebenszyklen, ein massiver Anstieg des Datenvolumens und die Notwendigkeit, digitaler und agiler zu werden, um Produktivität und Geschwindigkeit zu steigern. Gleichzeitig müssen sie skalierbar wachsen und Innovationen beschleunigen. Dafür braucht es mehr Kontrolle und Transparenz über die Leistung auf allen Ebenen der Produktion.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, setzen OEMs und Automobilhersteller auf kollaborative Roboter, um vollständige Transparenz über alle Betriebsdaten, Anwendungsfälle und wiederverwendbaren Programme zu erhalten.
Cobots steigern die Produktivität auf entscheidende Weise, um die Leistung zu verbessern und den Wert in allen Bereichen der Fertigung freizusetzen. So funktioniert es:
Durch intelligente Zusammenarbeit unterstützen Cobots Ingenieure dabei, ihre kognitiven Fähigkeiten optimal einzusetzen und gleichzeitig die Produktivität mithilfe von Automatisierung zu erhöhen.
Sie sorgen für höhere Präzision und übernehmen mühsame, manuell intensive Aufgaben. Das setzt wertvolle Ressourcen frei und steigert die Produktivität bei der Komponentenhandhabung um bis zu 30 %.
Cobots führen körperlich extrem anspruchsvolle und potenziell gefährliche Arbeiten aus, um menschliche Arbeitskräfte vor Risiken und Verletzungen zu schützen.
Das Ergebnis: eine sicherere Produktionsumgebung und die Möglichkeit, qualifizierte Mitarbeiter für höherwertige Aufgaben einzusetzen.
Die Automobilbranche steht vor enormer Volatilität und Unsicherheit, da wir uns auf eine stärker datengesteuerte, technologiegestützte Zukunft mit den Möglichkeiten der Industrie 4.0 zubewegen.
Der Einsatz von Cobots ermöglicht es Herstellern, große Datenmengen zu sammeln und zu analysieren, Ausfallzeiten zu reduzieren und fundierte Produktionsentscheidungen zu treffen.
Cobots lassen sich schnell implementieren, einfach anpassen und neu programmieren – ideal für sich wandelnde Markt- und Kundenanforderungen. Ihre Flexibilität sorgt für kürzere Produktionszyklen und eine schnellere Markteinführung.

Cobots liefern präzise, wiederholbare Ergebnisse. Selbst komplexe Aufgaben wie die visuelle Inspektion werden um bis zu 90% genauer.
Das reduziert teure Nacharbeiten und Rückrufaktionen, eliminiert potenziell kostspielige Fehler und minimiert Compliance-Risiken erheblich.
Die von Cobots generierten Daten helfen, neue Anwendungsfälle zu identifizieren, Produktionsprozesse zu optimieren und innovative Lösungen für bestehende Herausforderungen zu entwickeln.
Ingenieure können nahtlose Workflows gestalten, während Mitarbeiter auf dem Shopfloor schneller, präziser und sicherer arbeiten – mit mehr Vertrauen in die Prozesse.
Universal Robots bietet eine leistungsstarke Plattform für robotische Zusammenarbeit, die eine nahtlose Integration kollaborativer Roboter in bestehende Workflows, Systeme und komplexe Produktionslinien ermöglicht.
Mit der branchenführenden Software PolyScope 5 und Polyscope X können Unternehmen Funktionen individuell anpassen und Prozesse standardisieren. Das UR Connect-System erlaubt Führungskräften, die Leistung ihrer Cobots weltweit zu überwachen.
Das Ergebnis: Höhere Produktivität, minimale Ausfallzeiten und ein effizientes Flottenmanagement – für eine schnellere Amortisation.

Dank eines robusten Partner-Ökosystems erhalten Unternehmen Zugang zu Hunderten von Endeffektoren, Anwendungskits sowie maßgeschneiderten oder teilangepassten Lösungen.
Die UR Academy bietet kostenlose E-Learning-Kurse sowie Präsenz- und Simulator-Schulungen, um Ingenieure und Bediener optimal auf die Programmierung und Nutzung von Cobots vorzubereiten.
Mit UR Care profitieren Unternehmen von vorausschauender Wartung: Potenzieller Verschleiß wird erkannt und behoben, bevor er den Betrieb beeinträchtigt. Das bedeutet nahezu keine Ausfallzeiten, weniger Unterbrechungen und maximale Produktionsleistung.
Die e-Series von Universal Robots überzeugt mit einer mittleren Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von über 85.000 Stunden.
Kollaborative Roboter sind darauf ausgelegt, sich an Ihre Produktionsanforderungen anzupassen und mit ihnen zu wachsen – damit Sie in einem sich schnell verändernden Markt immer einen Schritt voraus sind.
Die Plattform von Universal Robots ist die perfekte Lösung für Unternehmen, die Leistung und Präzision in anspruchsvollen Anwendungen wie Montage, Qualitätsprüfung, 3D-Inspektion, Linienverfolgung und Schraubmontage beschleunigen möchten.
Einzelne Cobots oder ganze Flotten können schnell integriert werden – mit minimalen Änderungen am Layout und ohne große Workflow-Unterbrechungen. So lassen sich neue Funktionen in kürzester Zeit implementieren und die Amortisation erfolgt in Monaten statt Jahren.

Die Plattform für robotische Zusammenarbeit von Universal Robots verändert die Automobilproduktion.
Wir helfen Unternehmen, Produktivität und Geschwindigkeit zu steigern, während Agilität, Steuerung und Kontrolle der Abläufe verbessert werden.
Unsere Lösung befähigt Ingenieure, beschleunigt Innovationen und erschließt neue Anwendungsfälle – damit Sie dem Wandel immer einen Schritt voraus sind.
Mit PolyScope 5 und PolyScope X passen Sie Funktionen und Fähigkeiten individuell an, um selbst die komplexesten Anforderungen zu erfüllen.
Das Ergebnis: schnelle Amortisation, höhere Produktivität, mehr Sicherheit und Präzision – alles mit minimalem Risiko über verschiedene Produktionsabläufe hinweg.