<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Gå til sidens indhold
  • UR Series

UR8 Long on CB5

8 kg nyttelast med 1750 mm udvidet rækkevidde og sikkerhedsklassificeret indgang ved værktøjet

UR8 Long tilbyder et kompakt, letvægtsdesign, konstrueret til præcis lineær bevægelse og hurtig acceleration. Avanceret ledarkitektur og nøjagtig momentstyring gør den til det foretrukne cobot-valg, når både rækkevidde og præcision er vigtige.

Nyttelast
8 kg (17,6 lbs)
Udvidet nyttelast
10 kg (22 lbs)
Rækkevidde
1750 mm (68,9 in)
Maksimal TCP-hastighed
5 m/s
Vægt
44,7 kg (98,5 lbs)

Sikkerhedsklassificeret værktøjsflangeindgang Et indbygget sikkerhedsinterface ved værktøjsflangen – designet til partnere, der bygger hand-guiding og teaching-EOAT'er, som integreres direkte i UR's sikkerhedsarkitektur. Hurtigere integration: sikkerhedsfunktionen er indbygget i robotten, hvilket eliminerer eksterne sikkerhedsmoduler, brugerdefineret ledningsføring eller basismonterede aktiveringsenheder. Hurtige, kompatible hand-guiding- og teaching-EOAT-design.

Performance-led Bevæg dig hurtigere, pålideligt: det nye leddesign øger alle leddrejningsmomenter med cirka 25 % og ledhastigheder med op til 65 % (UR3e). For at forbedre ydeevne og kvalitet kræver de nye led cirka halvt så mange dele som e-Series. Denne reduktion på 50 % af delene giver et stort spring i driftssikkerhed, hvilket resulterer i færre serviceanmodninger og minimeret nedetid.

Konisk formede rør Løft mere over større afstande. Opdateret geometri med konisk formede rør giver stivere rør og et stivere ledhus sammenlignet med de cylindriske rør, der tidligere blev anvendt.

LED-lysring Programmerbar LED-statusindikator betyder, at advarsler kan aflæses med et blik, hvilket giver operatørerne tillid til, at nedetiden minimeres. Ud over tre standardkonfigurationer, der er i overensstemmelse med ISO 10218, kan brugeren slukke lyset.

Miljøklassificering: IP65 og cleanroom class 4 Med IP65- og cleanroom-certificeringer er UR Series bygget til at kunne trives i flere miljøer – herunder miljøer med hårde forhold eller strenge krav til renlighed. IP65 giver beskyttelse mod indtrængen af støv ("støvtæt") og er beskyttet mod vand sprøjtet fra dyser fra alle retninger – vigtigt i miljøer med meget støv eller vandstråler med lavt tryk. ISO class 4 cleanroom er et stærkt kontrolleret miljø, der tillader maksimalt 10.000 partikler pr. kubikmeter luft – ofte påkrævet i halvleder- og medicinalproduktion.

Værktøjsstik Det integrerede M8 8-pin værktøjsstik leverer strøm, I/O og kommunikation direkte ved flangen – hvilket reducerer kabelføring, forenkler integration og muliggør smartere end-effectors. M8, 8-pin hunstik; ISO 9409-1-50-4-M6; 12 V eller 24 V strømforsyning ved værktøjet; 2x digital I/O, konfigureret som sinking eller sourcing (NPN/PNP); 2x analoge indgange til sensorer eller 1x RS-485-kommunikation; sikkerhedsklar arkitektur. Elektriske specifikationer – UR8 Long værktøjsstik. 2x sikkerhedsklassificerede indgange, i overensstemmelse med ISO 10218-1:2025.

UR8 Long-industrier

Elektronikproduktion

Elektronikproduktion

Inspektion og bin picking med lang rækkevidde; UR8 Long kan nå ned i dybe beholdere og udvidede transportbånd.

Automotive

Automotive

Når dybere ind i celler til svejsning og inspektion; UR8 Long dækker større arbejdsområder effektivt.

Metalforarbejdning og -bearbejdning

Metalforarbejdning og -bearbejdning

Svejsning og inspektion med udvidet rækkevidde; UR8 Long leverer præcis lineær bevægelse på tværs af store dele.

Uddannelse og forskning

Uddannelse og forskning

UR8 Long muliggør avanceret svejsning, inspektion samt træning og eksperimentering med bevægelse.

UR8 Long-applikationer

Kontakt Universal Robots

Anmod om priser, og tal med vores team om, hvordan denne cobot passer til din applikation.