UR8 Long

UR8 Long

Lang rækkevidde. Lean fodaftryk. Intet kompromis.

UR8 Long tilbyder en rækkevidde på 1750 mm i et kompakt, let design. Ideel til svejsning, pick & place og kvalitetskontrol, og den udmærker sig i applikationer, der kræver præcis lineær bevægelse og højhastighedsacceleration. Med avanceret fælles arkitektur og præcis drejningsmomentkontrol er det den perfekte cobot til opgaver, der kræver både rækkevidde og præcision.

Rækkevidde 1750 mm / 68.9 in
Løfteevne Up to 10 kg / 22 lbs
Footprint Ø 204 mm
Vægt 44.7 kg / 98.5 lbs
Rækkevidde 1750 mm / 68.9 in
Løfteevne Up to 10 kg / 22 lbs
Footprint Ø 204 mm
Vægt 44.7 kg / 98.5 lbs

Præcision bygget til at udvide din rækkevidde og optimere hver cyklus

UR8 Longs tekniske styrker omsættes direkte til daglig produktivitet. UR8 Long muliggør problemfri kontrol til renere svejsninger, mindre slibning og reduceret omarbejde - hvilket sparer både tid og forbrug i fremstillingen. Robotten tager sig af gentagne og unergonomiske svejsninger, der hjælper dygtige svejsere med at fokusere på opgaver med højere værdi, samtidig med at manglen på arbejdskraft mindskes.

Kombinationen af lang rækkevidde, kompakt design og fleksibilitet strækker sig på tværs af brancher. Fra pick & place til håndtering uovertruffen hastighed og nøjagtighed - UR8 Long beviser sin værdi i bilindustrien og videre — og leverer automatisering præcis, hvor der er mest brug for det.

Omdan industrier med UR8 Long

Nogle job kræver mere end færdigheder. De kræver et værktøj, der ikke vil tøve, når jobbet bliver hårdt. UR8 Longs tekniske styrker omsættes direkte til daglig produktivitet.

UR8 Long i bilproduktion

UR8 Long i bilproduktion

Se, hvordan UR8 Long køreresultater i bilindustrien

UR8 Long i fabrikeret metal

UR8 Long i fabrikeret metal

Find ud af, hvorfor UR8 Long er den ultimative svejserobot

UR8 Long-applikationer

UR8 Long kan bruges i en række forskellige applikationer. Klik på de mest populære applikationer nedenfor for at få mere at vide.

Ægte nyttelast-ydeevne

Ægte nyttelast-ydeevne

Fremtidssikr din facilitet med en cobot, der gør det muligt for dig at vokse med dine opgaver. Når det er nødvendigt at løfte tunge genstande over den maksimale afstand, skal du ikke begrænse dig selv ved den måde, din slutproducent er monteret på. Hvis genstandene kræver en ændring af, hvordan de løftes, hvilket resulterer i et skift i tyngdepunktet, vil UR8 Long støtte dig i denne ændring.

Sikkerhed

Sikkerhed

Med øget nyttelast, forbedret hastighed og rækkevidde er operatørens sikkerhed altid vores førsteprioritet. Med det mål at bygge en samarbejdende robot brugte vores ingeniører timer på at udvikle vores sikkerhedsfunktioner. Resultatet af deres indsats var skabelsen af benchmarks for sikkerhed, når man arbejder med samarbejdende industrirobotter i dag.

Frigør det fulde potentiale af din cobot flåde

Ved at integrere dine robotter med vores omfattende forbindelsesplatform kan du drage fordel af forbedret produktivitet, minimeret nedetid og effektiv flådestyring – alt sammen fra dit kontors bekvemmelighed, uanset hvor det måtte være.

Designet til at forbedre dit arbejde

Mens vores mål er at gøre automatisering tilgængelig for alle, hvor som helst, har vi også til formål at støtte din rejse med at revolutionere din virksomhed ved at muliggøre sikker og samarbejdsbaseret interaktion mellem mennesker og robotter.

Hurtig implementering

Hurtig implementering

Ud af boksen-oplevelsen for en uuddannet operatør til at pakke en cobot ud, montere den og programmere den første enkle opgave er typisk mindre end en time.

Pladsbesparende

Pladsbesparende

Vores cobot har et lille fodaftryk, der åbner muligheder for at automatisere opgaver i eksisterende produktionsopsætninger, hvor gulvplads ofte er indstillet og til en præmie.

Effektforbrug

Effektforbrug

Automatisering af opgaver giver dig mulighed for at køre opgaver selvstændigt uden konstant overvågning af dine medarbejdere. Derudover bruger UR cobots mindre elektricitet end traditionelle industrirobotter.

Samarbejdsvillig og sikker

Samarbejdsvillig og sikker

Alle UR cobots leveres med indbyggede sikkerhedsfunktioner, herunder kraftsensorteknologi og kollisionsdetektering. Disse funktioner gør det muligt for vores cobots at arbejde sammen med dig uden behov for sikkerhedsbarrierer eller bure, hvilket øger produktiviteten og fremmer et sikkert arbejdsmiljø.

Få mest muligt ud af din cobot

UR Academy tilbyder en række trinvise programmeringseksempler og vejledninger til fejlfinding og reparationsopgaver.

Værktøjskonfiguration

Værktøjskonfiguration

Lær, hvordan du indstiller værktøjets centerpunkt (TCP), og hvordan du justerer nyttelasten og tyngdepunktet korrekt.

Sikkerhedsplaner

Sikkerhedsplaner

Få mere at vide om, hvordan du opretter og konfigurerer sikkerhedsplaner. Et sikkerhedsplan kan forhindre robotten i at bevæge sig ud over det i normal tilstand, reduceret tilstand eller begge dele; eller det kan udløse reduceret tilstand.

Få mere at vide

Få mere at vide

Besøg UR Academy, og gennemse hele vores katalog over populære emner og ressourcer, der er tilgængelige for at lære det væsentlige ved at programmere en UR cobot.

Sørg for maksimal oppetid

Sørg for maksimal oppetid

Med UR Care Services kan du være sikker på, at din oppetid er vores prioritet. Vores forpligtelse til excellence sikrer maksimal oppetid gennem support døgnet rundt, fjerntilslutning og onsite Field Service til hurtige reparationer.

Anmod om et tilbud

Udfyld formularen til højre, så kontakter vi dig.

Det er simpelt:

Udfyld formularen.

Et UR-teammedlem i din region kontakter dig for at drøfte dine behov nærmere. Der kan også arrangeres en personlig demo uden omkostninger.

Vi leverer en løsning og et tilbud, der passer bedst til dine forretningsbehov.