<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Gå til sidens indhold
  • e-Series

UR3e-540

3 kg nyttelast med 540 mm rækkevidde, drevet af CB7-controllere.

UR3e-540 er fortsat den letteste, mest præcise arm i sortimentet, nu kombineret med CB7-controlleren og TP7 Core-pendanten for at frigøre PolyScope X. ±360° håndledsrotation passer stadig til skruearbejde, finish og montageopgaver med tætte tolerancer.

Nyttelast
3 kg (6,6 lbs)
Rækkevidde
540 mm (19,7 in)
Maksimal TCP-hastighed
3 m/s
Vægt
11,2 kg (24,7 lbs)

Uendelig rotation af håndled 3 Unikt for UR3e giver uendelig rotation af det yderste håndledsled kontinuerlige processer, enklere programmering og højere driftstid i applikationer med høj cyklusfrekvens.

  • ±360 graders rotation på alle led, med uendelig rotation på det yderste håndledsled
  • Kontinuerlig bevægelse: uafbrudt rotation til skruearbejde, dosering, polering og andre spindelbaserede processer uden tvungne stop eller retningsændringer
  • Højere driftstid: eliminerer af- og genoprulningsbevægelser samt nulstillingsbevægelser, hvilket reducerer cyklusafbrydelser i repetitiv produktion med høje volumener
  • Enklere programmering: fjerner grænser for ledvinkler og reducerer bevægelseskompleksiteten, hvilket gør programmer mere intuitive og robuste
  • Forbedret holdbarhed: forhindrer, at kabler snor sig og udtrættes, hvilket forlænger levetiden for kabelpakker og integreret værktøj i den yderste ende af armen

Designet til applikationer med høj cyklusfrekvens og spindelbaserede processer, hvor kontinuerlig rotation eliminerer behovet for af- og genoprulnings- samt nulstillingsbevægelser.

Værktøjsstik Det integrerede M8 8-pin værktøjsstik leverer strøm, I/O og kommunikation direkte ved flangen, hvilket reducerer kabelføring, forenkler integration og muliggør smartere end-effectors.

  • M8, 8-pin hunstik
  • Værktøjsflange til EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • 12 V eller 24 V strømforsyning ved værktøjet
  • 2x digital I/O, konfigurerbar som sinking eller sourcing (NPN/PNP)
  • 2x analoge indgange til sensorer, eller 1x RS-485-kommunikation
  • Sikkerhedsklar arkitektur

Kompatibel med CB7 og TP7 Core Kombineres med CB7-controlleren og TP7 Core teach pendant for at frigøre PolyScope X, hurtigere programudførelse og udvidet konnektivitet i forhold til basiskonfigurationen af e-Series.

Kontakt Universal Robots

Anmod om priser, og tal med vores team om, hvordan denne cobot passer til din applikation.