<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Gå til sidens indhold
  • UR Series

UR30 on CB5

30-35 kg nyttelast med 1300 mm rækkevidde

UR30 leverer kraftfuld ydeevne i et kompakt fodaftryk, specialbygget til momentintensivt skruearbejde, maskinbetjening med flere grippere og andre kraftintensive applikationer, der går ud over standard cobot-grænser.

Nyttelast
30 kg (66,1 lbs)
Udvidet nyttelast
35 kg (77,2 lbs)
Rækkevidde
1300 mm (51,2 in)
Maksimal TCP-hastighed
4 m/s
Vægt
63,5 kg (140 lbs)

Performance-led Bevæg dig hurtigere, pålideligt: det nye leddesign øger alle leddrejningsmomenter med cirka 25 % og ledhastigheder med op til 65 % (UR3e). For at forbedre ydeevne og kvalitet kræver de nye led cirka halvt så mange dele som e-Series. Denne reduktion på 50 % af delene giver et stort spring i driftssikkerhed, hvilket resulterer i færre serviceanmodninger og minimeret nedetid.

Konisk formede rør Løft mere over større afstande. Opdateret geometri med konisk formede rør giver stivere rør og et stivere ledhus sammenlignet med de cylindriske rør, der tidligere blev anvendt.

LED-lysring Programmerbar LED-statusindikator betyder, at advarsler kan aflæses med et blik, hvilket giver operatørerne tillid til, at nedetiden minimeres. Ud over tre standardkonfigurationer, der er i overensstemmelse med ISO 10218, kan brugeren slukke lyset.

Miljøklassificering: IP65 og cleanroom class 4 Med IP65- og cleanroom-certificeringer er UR Series bygget til at kunne trives i flere miljøer – herunder miljøer med hårde forhold eller strenge krav til renlighed. IP65 giver beskyttelse mod indtrængen af støv ("støvtæt") og er beskyttet mod vand sprøjtet fra dyser fra alle retninger – vigtigt i miljøer med meget støv eller vandstråler med lavt tryk. ISO class 4 cleanroom er et stærkt kontrolleret miljø, der tillader maksimalt 10.000 partikler pr. kubikmeter luft – ofte påkrævet i halvleder- og medicinalproduktion.

Værktøjsstik Det integrerede M8 8-pin værktøjsstik leverer strøm, I/O og kommunikation direkte ved flangen – hvilket reducerer kabelføring, forenkler integration og muliggør smartere end-effectors. M8, 8-pin hunstik; ISO 9409-1-50-4-M6; 12 V eller 24 V strømforsyning ved værktøjet; 2x digital I/O, konfigureret som sinking eller sourcing (NPN/PNP); 2x analoge indgange til sensorer eller 1x RS-485-kommunikation; sikkerhedsklar arkitektur. Elektriske specifikationer – UR30 værktøjsstik.

UR30-industrier

Elektronikproduktion

Elektronikproduktion

Flyt større delmonteringer af elektronik og testfixturer. Høj nyttelast og kompakt fodaftryk passer til produktionslinjer med høj variation.

Automotive

Automotive

Skruearbejde med højt moment, maskinbetjening og håndtering af tunge dele; 30 kg nyttelast og kompakt rækkevidde øger gennemløbet.

Metalforarbejdning og -bearbejdning

Metalforarbejdning og -bearbejdning

CNC-maskinbetjening og håndtering af tunge arbejdsstykker; 1300 mm rækkevidde og overlegen bevægelsesstyring sikrer stabil, reproducerbar placering.

Uddannelse og forskning

Uddannelse og forskning

Håndterer tungt værktøj og fixturer, samtidig med at den forbliver kollaborationsdygtig og nem at implementere i laboratorier.

UR30-applikationer

Kontakt Universal Robots

Anmod om priser, og tal med vores team om, hvordan denne cobot passer til din applikation.