<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Gå til sidens indhold
  • UR Series

UR20 on CB5

20-25 kg nyttelast med 1750 mm lang rækkevidde

UR20's jævne, højhastighedsbevægelsesstyring tackler tungere, mere fjerntliggende og mere komplekse opgaver i krævende automationsmiljøer — alt sammen bygget på det samme fundament for brugervenlighed og sikkerhed, som findes i hele UR-sortimentet.

Nyttelast
20 kg (44,1 lbs)
Udvidet nyttelast
25 kg (55,1 lbs)
Rækkevidde
1750 mm (68,9 in)
Maksimal TCP-hastighed
5 m/s
Vægt
64 kg (141,1 lbs)

Performance-led Bevæg dig hurtigere, pålideligt: det nye leddesign øger alle leddrejningsmomenter med cirka 25 % og ledhastigheder med op til 65 % (UR3e). For at forbedre ydeevne og kvalitet kræver de nye led cirka halvt så mange dele som e-Series. Denne reduktion på 50 % af delene giver et stort spring i driftssikkerhed, hvilket resulterer i færre serviceanmodninger og minimeret nedetid.

Konisk formede rør Løft mere over større afstande. Opdateret geometri med konisk formede rør giver stivere rør og et stivere ledhus sammenlignet med de cylindriske rør, der tidligere blev anvendt.

LED-lysring Programmerbar LED-statusindikator betyder, at advarsler kan aflæses med et blik, hvilket giver operatørerne tillid til, at nedetiden minimeres. Ud over tre standardkonfigurationer, der er i overensstemmelse med ISO 10218, kan brugeren slukke lyset.

Miljøklassificering: IP65 og cleanroom class 4 Med IP65- og cleanroom-certificeringer er UR Series bygget til at kunne trives i flere miljøer – herunder miljøer med hårde forhold eller strenge krav til renlighed. IP65 giver beskyttelse mod indtrængen af støv ("støvtæt") og er beskyttet mod vand sprøjtet fra dyser fra alle retninger – vigtigt i miljøer med meget støv eller vandstråler med lavt tryk. ISO class 4 cleanroom er et stærkt kontrolleret miljø, der tillader maksimalt 10.000 partikler pr. kubikmeter luft – ofte påkrævet i halvleder- og medicinalproduktion.

Værktøjsstik Det integrerede M8 8-pin værktøjsstik leverer strøm, I/O og kommunikation direkte ved flangen – hvilket reducerer kabelføring, forenkler integration og muliggør smartere end-effectors. M8, 8-pin hunstik; ISO 9409-1-50-4-M6; 12 V eller 24 V strømforsyning ved værktøjet; 2x digital I/O, konfigureret som sinking eller sourcing (NPN/PNP); 2x analoge indgange til sensorer eller 1x RS-485-kommunikation; sikkerhedsklar arkitektur. Elektriske specifikationer – UR20 værktøjsstik.

UR20-industrier

Elektronikproduktion

Elektronikproduktion

Håndterer større fixturer og paller med hastighed og præcision. Ideel til end-of-line- og testcelleautomation.

Automotive

Automotive

Svejsning med lang rækkevidde, maskinbetjening og palletering; UR20 flytter tungere dele hurtigere hen over celler med flere stationer.

Metalforarbejdning og -bearbejdning

Metalforarbejdning og -bearbejdning

Højhastighedssvejsning og CNC-betjening med lang rækkevidde; UR20 leverer stabil bevægelse og hurtigere cyklustider.

Fødevare- og drikkevareproduktion

Fødevare- og drikkevareproduktion

Hurtig palletering og materialehåndtering over udvidet rækkevidde; UR20 øger gennemløbet, samtidig med at gulvpladsen minimeres.

UR20-applikationer

Kontakt Universal Robots

Anmod om priser, og tal med vores team om, hvordan denne cobot passer til din applikation.