<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Gå til sidens indhold
  • UR Series

UR20-1750

20-25 kg nyttelast med 1.750 mm rækkevidde

UR20-1750’s jævne bevægelsesstyring med høj hastighed løser tungere, længere og mere komplekse opgaver i krævende automationsmiljøer – alt sammen bygget på det samme fundament af brugervenlighed og sikkerhed, som findes i hele UR-serien.

Nyttelast
20 kg (44,1 lbs)
Udvidet nyttelast
25 kg (55,1 lbs)
Rækkevidde
1750 mm (68,9 in)
Maksimal TCP-hastighed
5 m/s
Vægt
64 kg (141,1 lbs)

Ydelsesled
Bevæg dig hurtigere og driftssikkert: Det nye leddesign øger alle led-drejningsmomenter med ca. 25 % og ledhastigheden med op til 65 % (UR3e). For at forbedre ydelse og kvalitet kræver de nye led ca. halvt så mange dele som e-Series. Denne reduktion på 50 % giver et stort spring i driftssikkerhed, hvilket resulterer i færre serviceanmodninger og minimeret nedetid.

Konisk rørdesign
Løft mere over større afstande. Den opdaterede geometri med koniske rør giver stivere rør og et stivere ledhus i forhold til de cylindriske rør, der blev brugt tidligere.

LED-lysring
Den programmerbare LED-statusindikator gør, at man med et blik kan se alarmer, hvilket giver operatøren tryghed for, at nedetiden minimeres. Ud over tre standardkonfigurationer, der efterlever ISO 10218, kan brugeren slukke lyset.

Miljøklassificering: IP65 og renrumsklasse 4
Med IP65- og renrumscertificeringer er UR-serien bygget til at fungere i flere miljøer – herunder miljøer med barske forhold eller strenge rengøringsstandarder. IP65 giver beskyttelse mod indtrængning af støv (“støvtæt”) og er beskyttet mod vandstråler fra en dyse fra alle retninger – vigtigt i miljøer med meget støv eller vandstråler med lavt tryk. Renrumsklasse 4 iht. ISO er et højt kontrolleret miljø, der tillader maksimalt 10.000 partikler pr. kubikmeter luft – ofte et krav i halvleder- og medicinalproduktion.

Værktøjsstik
Det integrerede M8 8-bens værktøjsstik leverer strøm, I/O og kommunikation direkte ved flangen – hvilket reducerer kabelføring, forenkler integration og gør det muligt at bruge smartere end-effektorer. M8, 8-bens hunstik; ISO 9409-1-50-4-M6; 12 V eller 24 V strømforsyning ved værktøjet; [2] digitale I/O’er, konfigureret som sinking eller sourcing (NPN/PNP); [2] analoge indgange til sensorer eller [1] RS-485-kommunikation; sikkerhedsklar arkitektur. Elektriske specifikationer – UR20-værktøjsstik.

UR20 brancher

Elektronikproduktion

Elektronikproduktion

Håndterer større fixturer og paller med hastighed og præcision. Ideel til end-of-line og testcelle-automation.

Automotive

Automotive

Svejsning, maskinbetjening og palletering med lang rækkevidde; UR20 flytter tungere dele hurtigere gennem multistationsceller.

Metalforarbejdning og -bearbejdning

Metalforarbejdning og -bearbejdning

Højhastighedssvejsning og CNC-betjening med lang rækkevidde; UR20 giver stabil bevægelse og hurtigere cyklustider.

Fødevare- og drikkevareproduktion

Fødevare- og drikkevareproduktion

Hurtig palletering og materialehåndtering over stor rækkevidde; UR20 øger gennemløbet og minimerer pladsbehovet.

UR20 anvendelser

Kontakt Universal Robots

Anmod om et tilbud, og tal med vores team om, hvordan denne cobot passer til din anvendelse.