UR20

UR20

Den hurtige cobot til tunge løft

UR20 tilbyder den længste rækkevidde blandt vores cobots til tunge løft. Takket være det utroligt kompakte design giver denne industrielle kollaborative robot dig mulighed for at automatisere flere applikationer, hvor tunge objekter skal løftes over en længere afstand.

Rækkevidde 1750 mm / 68.9 in
Løfteevne 25 kg / 55.12 lbs
Footprint Ø 245 mm
Vægt 64 kg / 141.1 lbs
Rækkevidde 1750 mm / 68.9 in
Løfteevne 25 kg / 55.12 lbs
Footprint Ø 245 mm
Vægt 64 kg / 141.1 lbs
Increased payload for UR20

Mere styrke. Flere muligheder.

Vi præsenterer en øget løftekapacitet på 5 kg og mere optimerede bevægelser. Denne opdatering hæver løftekapaciteten til 25 kg, giver mere præcis kontrol over højhastighedsprocesser og åbner op for flere samarbejdsmuligheder – alt sammen inden for det samme kompakte design.

Med den øgede løftekapacitet vil UR20, når den øverste løfteposition anvendes, kunne håndtere flere produktivitetsløsninger uden behov for større eller flere cobots.

Den opdaterede løftekapacitet er tilgængelig med PolyScope 5.19.

Download nu

Skalering efter dine behov

Selvom løftekapacitet og rækkevidde er vigtige faktorer, når du vælger en cobot, er der andre egenskaber, der definerer en moderne cobot: tilgængelighed, pladsforbrug, implementeringsmuligheder, softwarefunktioner og bæredygtighed. UR20 opfylder alle disse krav, samtidig med at den tilbyder den længste rækkevidde og højeste løftekapacitet blandt alle UR-cobots.

UR20 er designet til at understøtte dig i opgaver, hvor løft af tunge emner over lang rækkevidde er et grundlæggende krav. Ved højere hastigheder kommer UR20 med overlegen bevægelseskontrol, der sikrer glidende og præcise bevægelser på samme tid.

For at imødekomme behovet for at automatisere processer på din eksisterende arbejdsplads, kommer UR20 med et let design og kompakt footprint, der gør det muligt at installere den næsten overalt. Denne cobot er alsidig og giver dig mulighed for at automatisere opgaver fra materialehåndtering til svejsning.

Possibilities

Den øgede rækkevidde muliggør yderligere skalering af cobotautomatisering og gennemstrømningsgevinster til mere krævende, tungere applikationer.

Productivity

UR20 er vores hurtigste cobot og giver dig mulighed for at øge din kapacitet og fremskynde dine processer.

Motion control

Udnyt det fulde hastighedsområde og accelerationer, mens du løfter den maksimale nyttelast ved maksimal rækkevidde.

UR20 applikationer

UR20 kan anvendes i mange forskellige applikationer. Klik på de mest populære applikationer nedenfor for at lære mere.

Løftekapacitet i topklasse

Løftekapacitet i topklasse

Fremtidssikr din virksomhed med en cobot, der vokser med dine opgaver. Når tunge genstande skal løftes over maksimal rækkevidde, behøver du ikke begrænse dig på grund af, hvordan dit end-effektorværktøj er monteret. Hvis opgaven kræver en ændring i, hvordan genstandene løftes, og det medfører en forskydning af tyngdepunktet, vil UR20 tilpasse sig og understøtte denne ændring.

Sikkerhed

Sikkerhed

Vores ingeniører bruger timer på at udvikle sikkerhedsfunktioner, der har sætter standarden for sikkerhed ved arbejde med kollaborative industrielle robotter.

Som alle cobots fra Universal Robots er UR20 udstyret med avancerede sikkerhedsfunktioner som kraftsensor-teknologi og kollisionsdetektion. Dette gør det muligt for robotten at arbejde tæt og sikkert sammen med mennesker – uden behov for sikkerhedsbarrierer eller bure, hvilket øger produktiviteten og skaber et sikrere arbejdsmiljø.

On-site support direkte fra UR

On-site support direkte fra UR

Få professionel hjælp, når du har brug for det. Vores Field Service Engineers (FSE’er) kan hurtigt rykke ud til din virksomhed for at udføre reparationer eller gennemføre regelmæssige vedligeholdelsestjek. Dette sikrer, at din cobot altid præsterer optimalt, så du får maksimalt udbytte hver dag.

Læs mere

Frigør det fulde potentiale af dine cobots

Ved at integrere dine robotter med vores omfattende tilslutningsplatform vil du opnå øget produktivitet, minimeret nedetid og effektiv flådestyring – alt sammen fra bekvemmeligheden af dit kontor, uanset hvor det måtte være.

Designet til at optimere dit arbejde

Vores vision, "Automation for anyone. Anywhere", understøttes af vores mål om at hjælpe dig med at revolutionere din virksomhed. Vi skaber rammerne for sikker og effektiv samarbejde mellem mennesker og robotter, så du kan nå nye højder med din automatisering.

Lynhurtig opstart

Lynhurtig opstart

En uerfaren operatør kan typisk pakke coboten ud, montere den og programmere den første simple opgave på under en time. Denne brugervenlige oplevelse gør det nemt at komme i gang med automation fra dag ét.

Pladsbesparende

Pladsbesparende

Vores cobots kompakte design skaber nye muligheder for at automatisere opgaver i eksisterende produktionsmiljøer, hvor gulvplads ofte er begrænset og særdeles værdifuld.

Strømforbrug

Strømforbrug

Automatisering af opgaver giver dig mulighed for at udføre dem selvstændigt uden konstant overvågning fra medarbejdere. Derudover bruger UR's cobots markant mindre strøm end traditionelle industrielle robotter, hvilket gør dem til et mere energieffektivt valg.

Samarbejdende og sikre

Samarbejdende og sikre

Alle cobots er udstyret med indbyggede sikkerhedsfunktioner, herunder kraftfølsom teknologi og kollisionsdetektion. Disse funktioner gør det muligt for vores cobots at arbejde side om side med dig uden behov for sikkerhedsbarrierer eller bure. Det øger produktiviteten og skaber samtidig et trygt arbejdsmiljø.

Motion control

UR20 er blevet optimeret med avanceret software, der minimerer belastningen på armens mekanik og den nye ledarkitektur. Dette giver dig mulighed for at udnytte cobottens fulde hastighedsområde og acceleration, selv når den håndterer maksimal vægt ved maksimal rækkevidde.

Få mest muligt ud af din cobot

UR Academy tilbyder en række trin-for-trin programmeringseksempler samt vejledninger til fejlfinding og reparation.

Værktøjskonfiguration

Værktøjskonfiguration

Lær, hvordan du opretter og konfigurerer sikkerhedsplaner. En sikkerhedsplan kan forhindre robotten i at bevæge sig forbi den i normal tilstand, reduceret tilstand eller begge dele; eller den kan aktivere reduceret tilstand.

Sikkerhedsprocedurer

Sikkerhedsprocedurer

Lær, hvordan du opretter og konfigurerer sikkerhedszoner. En sikkerhedszone kan forhindre robotten i at bevæge sig ud over den i normal tilstand, reduceret tilstand eller begge dele, eller den kan aktivere reduceret tilstand.

Lær mere

Lær mere

Besøg UR Academy og udforsk vores omfattende katalog af populære emner og ressourcer, der giver dig en grundlæggende forståelse af programmering af en UR-cobot.

Garantér maksimal oppetid

Garantér maksimal oppetid

Med UR Care Services kan du være sikker på, at din oppetid er vores prioritet. Vores engagement i excellence sikrer maksimal oppetid gennem 24/7 support, fjernforbindelse og onsite Field Service, som hurtigt håndterer reparationer og fejlrettelser.

Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Contact us: (+45) 89 93 89 89