<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Gå til sidens indhold
  • UR Series

UR18 on CB5

Kompakt 18 kg nyttelast, 950 mm rækkevidde

UR18 tilbyder styrke og agilitet i en 39 kg ramme, der understøtter større end-effectors uden at gøre gantry-systemer for tunge. Hastigheder op til 4 m/s holder pick-and-place-cyklustiderne korte i tempofyldte implementeringer.

Nyttelast
18 kg (39,7 lbs)
Rækkevidde
950 mm (37,4 in)
Maksimal TCP-hastighed
4 m/s
Vægt
39,2 kg (86,4 lbs)

Performance-led Bevæg dig hurtigere, pålideligt: det nye leddesign øger alle leddrejningsmomenter med cirka 25 % og ledhastigheder med op til 65 % (UR3e). For at forbedre ydeevne og kvalitet kræver de nye led cirka halvt så mange dele som e-Series. Denne reduktion på 50 % af delene giver et stort spring i driftssikkerhed, hvilket resulterer i færre serviceanmodninger og minimeret nedetid.

Konisk formede rør Løft mere over større afstande. Opdateret geometri med konisk formede rør giver stivere rør og et stivere ledhus sammenlignet med de cylindriske rør, der tidligere blev anvendt.

LED-lysring Programmerbar LED-statusindikator betyder, at advarsler kan aflæses med et blik, hvilket giver operatørerne tillid til, at nedetiden minimeres. Ud over tre standardkonfigurationer, der er i overensstemmelse med ISO 10218, kan brugeren slukke lyset.

Miljøklassificering: IP65 og cleanroom class 4 Med IP65- og cleanroom-certificeringer er UR Series bygget til at kunne trives i flere miljøer – herunder miljøer med hårde forhold eller strenge krav til renlighed. IP65 giver beskyttelse mod indtrængen af støv ("støvtæt") og er beskyttet mod vand sprøjtet fra dyser fra alle retninger – vigtigt i miljøer med meget støv eller vandstråler med lavt tryk. ISO class 4 cleanroom er et stærkt kontrolleret miljø, der tillader maksimalt 10.000 partikler pr. kubikmeter luft – ofte påkrævet i halvleder- og medicinalproduktion.

Værktøjsstik Det integrerede M8 8-pin værktøjsstik leverer strøm, I/O og kommunikation direkte ved flangen – hvilket reducerer kabelføring, forenkler integration og muliggør smartere end-effectors. M8, 8-pin hunstik; ISO 9409-1-50-4-M6; 12 V eller 24 V strømforsyning ved værktøjet; 2x digital I/O, konfigureret som sinking eller sourcing (NPN/PNP); 2x analoge indgange til sensorer eller 1x RS-485-kommunikation; sikkerhedsklar arkitektur. Elektriske specifikationer – UR18 værktøjsstik.

UR18-industrier

Elektronikproduktion

Elektronikproduktion

Skruearbejde med højt moment og materialehåndtering til større samlinger; UR18 leverer præcision i pladsbegrænsede celler.

Automotive

Automotive

Kompakt automation med høj nyttelast til skruearbejde og delehåndtering; UR18 balancerer styrke, hastighed og præcision.

Metalforarbejdning og -bearbejdning

Metalforarbejdning og -bearbejdning

Pålidelig materialehåndtering og skruearbejde; UR18 leverer stabil fastspænding med kompakt rækkevidde og reproducerbarhed.

Fødevare- og drikkevareproduktion

Fødevare- og drikkevareproduktion

Hurtig end-of-line-kasseemballering med kompakt rækkevidde; UR18 håndterer tungere kasser, samtidig med at det bevarer høj gennemløb.

UR18-applikationer

Kontakt Universal Robots

Anmod om priser, og tal med vores team om, hvordan denne cobot passer til din applikation.