<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Gå til sidens indhold
  • UR Series

UR15 on CB5

15 kg nyttelast, 1300 mm rækkevidde, 5 m/s

UR15 tilbyder en kompakt, letvægts formfaktor med industriklare certificeringer, herunder Cleanroom Class 4. En udvidet kapacitet på 17,5 kg under specificerede forhold giver ekstra kapacitet til tungere, mere komplekse opgaver uden at gå ud over cyklustiden.

Nyttelast
15 kg (33,1 lbs)
Udvidet nyttelast
17,5 kg (38,6 lbs)
Rækkevidde
1300 mm (51,2 in)
Maksimal TCP-hastighed
5 m/s
Vægt
40,7 kg (89,7 lbs)

Performance-led Bevæg dig hurtigere, pålideligt: det nye leddesign øger alle leddrejningsmomenter med cirka 25 % og ledhastigheder med op til 65 % (UR3e). For at forbedre ydeevne og kvalitet kræver de nye led cirka halvt så mange dele som e-Series. Denne reduktion på 50 % af delene giver et stort spring i driftssikkerhed, hvilket resulterer i færre serviceanmodninger og minimeret nedetid.

Konisk formede rør Løft mere over større afstande. Opdateret geometri med konisk formede rør giver stivere rør og et stivere ledhus sammenlignet med de cylindriske rør, der tidligere blev anvendt.

LED-lysring Programmerbar LED-statusindikator betyder, at advarsler kan aflæses med et blik, hvilket giver operatørerne tillid til, at nedetiden minimeres. Ud over tre standardkonfigurationer, der er i overensstemmelse med ISO 10218, kan brugeren slukke lyset.

Miljøklassificering: IP65 og cleanroom class 4 Med IP65- og cleanroom-certificeringer er UR Series bygget til at kunne trives i flere miljøer – herunder miljøer med hårde forhold eller strenge krav til renlighed. IP65 giver beskyttelse mod indtrængen af støv ("støvtæt") og er beskyttet mod vand sprøjtet fra dyser fra alle retninger – vigtigt i miljøer med meget støv eller vandstråler med lavt tryk. ISO class 4 cleanroom er et stærkt kontrolleret miljø, der tillader maksimalt 10.000 partikler pr. kubikmeter luft – ofte påkrævet i halvleder- og medicinalproduktion.

Værktøjsstik Det integrerede M8 8-pin værktøjsstik leverer strøm, I/O og kommunikation direkte ved flangen – hvilket reducerer kabelføring, forenkler integration og muliggør smartere end-effectors. M8, 8-pin hunstik; ISO 9409-1-50-4-M6; 12 V eller 24 V strømforsyning ved værktøjet; 2x digital I/O, konfigureret som sinking eller sourcing (NPN/PNP); 2x analoge indgange til sensorer eller 1x RS-485-kommunikation; sikkerhedsklar arkitektur. Elektriske specifikationer – UR15 værktøjsstik.

UR15-industrier

Elektronikproduktion

Elektronikproduktion

Hurtig materialehåndtering og maskinbetjening; UR15's rækkevidde og hastighed understøtter elektronikproduktionslinjer med høj variation og effektiv pladsudnyttelse.

Laboratorieautomation

Laboratorieautomation

Pålidelig prøvehåndtering og -overførsel; UR15 kombinerer præcision, rækkevidde og hastighed til skalerbare laboratorieworkflows.

Metalforarbejdning og -bearbejdning

Metalforarbejdning og -bearbejdning

Hurtig maskinbetjening og palletering; UR15 leverer stærk nyttelastydeevne med minimalt fodaftryk i bearbejdningsceller.

Automotive

Automotive

Fleksibel materialehåndtering og palletering på tværs af stationer; UR15 flytter dele hurtigt, samtidig med at det passer til eksisterende produktionslayouts.

UR15-applikationer

Kontakt Universal Robots

Anmod om priser, og tal med vores team om, hvordan denne cobot passer til din applikation.