<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Gå til sidens indhold

Mobile Industrial Robots (MiR)

Industriel automatisering til intern logistik – bygget til at performe i virkelige produktionsmiljøer

MiR's autonome mobile robotter (AMR'er) er designet til ét formål: at flytte materialer sikkert gennem komplekse produktions- og lagermiljøer, i hver vagt, i hver mission. Som en del af Teradyne Robotics, sammen med Universal Robots, udvider MiR's produkter automatiseringen ud over fastmonterede arbejdsstationer og skaber et fuldt forbundet, fleksibelt produktionsflow.

Producenter, der bruger AMR'er, betaler medarbejderne for at PRODUCERE varer… ikke for at FLYTTE dem

Stellantis-Caen

Stellantis-Caen

Driver en flåde på 27 MiR 1350 og 16 MiR 250, med målet om at have 100 AMR'er i drift i 2030.

Denso

Denso

Over 500.000 gennemførte missioner. "Vi vil betale medarbejderne for at producere dele, ikke for at flytte dem."

Flexcon

Flexcon

Fejlraten faldt til under 0,5 %, mens der blev behandlet omkring 1.000 varer pr. vagt.

MC250: Automatiser gentagne opgaver

MC250: Automatiser gentagne opgaver

Yderst tilpasningsdygtige AMR'er flytter alt fra små dele til tunge laster og paller.

Fra dækladsrobotter over palleløftere til mobile cobots – MiR's AMR'er er udviklet specifikt til virkelige produktionsmiljøer, hvor variation, mennesker og udstyr skal fungere side om side.

  • Industriel driftssikkerhed. Udviklet til at fungere under reelle fabriksforhold, vagt efter vagt.
  • Afprøvet i stor skala. Anvendt på tusinder af fabrikker verden over med store flåder i drift.
  • Virksomhedsintegration. Direkte forbindelse til MES-, ERP- og WMS-systemer via API'er.
  • Flådestyring. Centraliseret software styrer trafikken, planlægger missioner og optimerer ydeevnen for hver enkelt robot i din flåde.
MiR250

MiR250

Dens agilitet gør den anderledes end alle andre AMR'er på markedet.

Nyttelast: 250 kg
Driftstid: 17 t 30 min
Fodaftryk: 580 x 800 mm
Hastighed: 2 m/sekund

MiR600

MiR600

Kraftfuld AMR, der modstår krævende miljøer.

Nyttelast: 600 kg
Driftstid: 10 t 45 min
Fodaftryk: 1034 x 864 mm
Hastighed: 2 m/sekund

MiR1350

MiR1350

Excellerer inden for transport af tunge laster og paller.

Nyttelast: 1.350 kg
Driftstid: 9 t 50 min
Fodaftryk: 1304 x 864 mm
Hastighed: 1,2 m/sekund

MiR1200

MiR1200

Bygget til miljøer med høj gennemstrømning

Smartere bevægelser, hurtigere resultater

Denne autonome palleløfter dominerer pallehåndtering og sætter en ny standard inden for intern logistik ved autonomt at registrere, opsamle og levere paller. Udviklet til miljøer med høj gennemstrømning, den bruger et avanceret AI-baseret sensorsystem til at minimere cyklustider for pluk og placering, hvilket giver markante produktivitetsforbedringer.

Bygget til at integrere problemfrit i flere værdikæder, opfylder MiR1200 palleløfteren de nyeste sikkerhedsstandarder og bevarer en sikker, forudsigelig ydeevne omkring mennesker og forhindringer.

  • Nyttelast: 1.200 kg/2.646 lbs
  • Driftstid: op til 10 timer
  • Hastighed: 1,5 m/sekund

Hvad du skal kigge efter i en MiR AMR

At vælge en AMR handler mindre om specifikationerne på en enkelt robot og mere om, hvorvidt platformen fungerer i din virksomheds virkelighed: skiftende layouts, blandede nyttelaster, flere vagter og mennesker i bevægelse. De fem egenskaber nedenfor er det, der skiller AMR'er, der fungerer i produktion, fra AMR'er, der blot ser godt ud i en demo.

I modsætning til traditionelle automatisk styrede køretøjer opererer MiR's AMR'er uden fast infrastruktur, magnetstriber eller foruddefinerede ruter. De navigerer dynamisk, justerer sig til ændret trafik og forhindringer i realtid og integreres med eksisterende systemer og processer. Resultatet er en automatiseringsplatform, der tilpasser sig din facilitet – i stedet for at tvinge din facilitet til at tilpasse sig den.

MiR's AMR'er anvendes verden over inden for produktion, lager, logistik og sundhedssektoren og udfører interne transportopgaver, der spænder fra levering af komponenter mellem produktionsceller til flytning af færdigvarer på distributionscentre. Uanset om din virksomhed har brug for en enkelt robot til en bestemt opgave eller en koordineret flåde, der udfører tusinder af missioner om ugen, understøtter samme platform arbejdet.

De vigtigste egenskaber ved AMR'er

Sikker Samarbejder sikkert med medarbejdere og efterlever relevante sikkerhedsstandarder.
Fleksibel Åben platform, der er nem at tilpasse med forskellige topmoduler
Skalerbar Hurtig og central konfiguration af din robotflåde med MiR Fleet
Effektiv Navigerer i højdynamiske miljøer med flere afhentnings- og leveringspunkter
Nem at integrere Ingen forstyrrelse af eksisterende processer eller layouts, hurtig og kosteffektiv at implementere