UR15

UR15

Overdimensioneret ydeevne, inden for rækkevidde

UR15 når en imponerende maksimal hastighed på 5 m/s, hvilket i sidste ende muliggør reducerede cyklustider og øget produktivitet. UR15 er designet til at udføre tunge opgaver, samtidig med at den leverer hastighed og præcision, hvor du har brug for det.

Rækkevidde 1300 mm / 51.18 in
Løfteevne 17.5 kg / 38.8 lbs
Footprint Ø 204 mm
Vægt 40.7 kg / 89.7 lbs
Rækkevidde 1300 mm / 51.18 in
Løfteevne 17.5 kg / 38.8 lbs
Footprint Ø 204 mm
Vægt 40.7 kg / 89.7 lbs

Højhastighedsrobot til pladsbegrænsede miljøer

UR15 er udviklet til ultimativ alsidighed og kombinerer et letvægtsdesign med et kompakt fodaftryk for at levere uovertruffen fleksibilitet - selv i de mest pladsbegrænsede miljøer. Det integreres ubesværet i din arbejdsgang og overtager gentagne, tunge opgaver. Mens UR15 leverer den høje hastighed, der kræves til krævende applikationer, kan den stadig implementeres sikkert i samarbejdsmiljøer for at arbejde sammen med dit team. Denne cobot opretholder høje standarder for sikkerhed og tilpasningsevne på tværs af en bred vifte af applikationer og leverer den fleksibilitet og effektivitet, der kræves af industrier, hvor plads er en præmie, og hastighed er afgørende.

UR15 kører på PolyScope, vores brancheførende softwareplatform, der er klar til at blive supercharged med AI-aktiveret problemfri integration, smartere automatisering og uovertruffen brugervenlighed. Det er også drevet af OptiMove-teknologi, et intuitivt bevægelsesprogrammeringssystem, der forenkler opsætning og drift, samtidig med at det låser op for den jævneste ydelse inden for robotteknologi i dag. Det forbedrer repeterbarheden og leverer jævnere, mere præcise bevægelser - især i applikationer med høj hastighed og høj payload.

Alsidig implementering

UR15's kompakte design og optimerede arbejdskuvert gør det nemt at implementere cobot hvor som helst. Den leveres med UL 1740- og TÜV-certificering, som gør den velegnet til renrum og høj-IP-miljøer.

Enestående hastighed

UR15 er vores hurtigste cobot til dato og når en imponerende maksimal hastighed på 5 m/s. Dette giver dig mulighed for at reducere cyklustider og øge produktiviteten.

Avanceret bevægelseskontrol

OptiMove-teknologien tilbyder en intuitiv måde at indstille relativ hastighed og acceleration på, hvilket giver nem indstilling, sikrer jævnere bevægelse, hurtigere cyklustider, reducerede vibrationer og forbedret præcisionsmaksimering af oppetid og produktivitet.

UR15-applikationer

UR15 kan bruges i en række forskellige applikationer. Klik på de mest populære applikationer nedenfor for at få mere at vide.

Ægte nyttelast-ydeevne

Ægte nyttelast-ydeevne

Fremtidssikr din facilitet med en cobot, der gør det muligt for dig at vokse med dine opgaver. Når det er nødvendigt at løfte tunge genstande over den maksimale afstand, skal du ikke begrænse dig selv ved den måde, din slutproducent er monteret på. Hvis genstandene kræver en ændring af, hvordan de løftes, hvilket resulterer i et skift i tyngdepunktet, vil UR15 støtte dig i denne ændring.

Sikkerhed

Sikkerhed

Med øget nyttelast, forbedret hastighed og rækkevidde er operatørens sikkerhed altid vores førsteprioritet. Med det mål at bygge en samarbejdende robot brugte vores ingeniører timer på at udvikle vores sikkerhedsfunktioner. Resultatet af deres indsats var skabelsen af benchmarks for sikkerhed, når man arbejder med samarbejdende industrirobotter i dag.

Frigør det fulde potentiale af din cobot flåde

Ved at integrere dine robotter med vores omfattende forbindelsesplatform kan du drage fordel af forbedret produktivitet, minimeret nedetid og effektiv flådestyring – alt sammen fra dit kontors bekvemmelighed, uanset hvor det måtte være.

Designet til at forbedre dit arbejde

Mens vores mål er at gøre automatisering tilgængelig for alle, hvor som helst, har vi også til formål at støtte din rejse med at revolutionere din virksomhed ved at muliggøre sikker og samarbejdsbaseret interaktion mellem mennesker og robotter.

Hurtig implementering

Hurtig implementering

Ud af boksen-oplevelsen for en uuddannet operatør til at pakke en cobot ud, montere den og programmere den første enkle opgave er typisk mindre end en time.

Pladsbesparende

Pladsbesparende

Vores cobot har et lille fodaftryk, der åbner muligheder for at automatisere opgaver i eksisterende produktionsopsætninger, hvor gulvplads ofte er indstillet og til en præmie.

Effektforbrug

Effektforbrug

Automatisering af opgaver giver dig mulighed for at køre opgaver selvstændigt uden konstant overvågning af dine medarbejdere. Derudover bruger UR cobots mindre elektricitet end traditionelle industrirobotter.

Samarbejdsvillig og sikker

Samarbejdsvillig og sikker

Alle UR cobots leveres med indbyggede sikkerhedsfunktioner, herunder kraftsensorteknologi og kollisionsdetektering. Disse funktioner gør det muligt for vores cobots at arbejde sammen med dig uden behov for sikkerhedsbarrierer eller bure, hvilket øger produktiviteten og fremmer et sikkert arbejdsmiljø.

Få mest muligt ud af din cobot

UR Academy tilbyder en række trinvise programmeringseksempler og vejledninger til fejlfinding og reparationsopgaver.

Værktøjskonfiguration

Værktøjskonfiguration

Lær, hvordan du indstiller værktøjets centerpunkt (TCP), og hvordan du justerer nyttelasten og tyngdepunktet korrekt.

Sikkerhedsplaner

Sikkerhedsplaner

Få mere at vide om, hvordan du opretter og konfigurerer sikkerhedsplaner. Et sikkerhedsplan kan forhindre robotten i at bevæge sig ud over det i normal tilstand, reduceret tilstand eller begge dele; eller det kan udløse reduceret tilstand.

Få mere at vide

Få mere at vide

Besøg UR Academy, og gennemse hele vores katalog over populære emner og ressourcer, der er tilgængelige for at lære det væsentlige ved at programmere en UR cobot.

Sørg for maksimal oppetid

Sørg for maksimal oppetid

Med UR Care Services kan du være sikker på, at din oppetid er vores prioritet. Vores forpligtelse til excellence sikrer maksimal oppetid gennem support døgnet rundt, fjerntilslutning og onsite Field Service til hurtige reparationer.

Anmod om et tilbud

Udfyld formularen til højre, så kontakter vi dig.

Det er simpelt:

Udfyld formularen.

Et UR-teammedlem i din region kontakter dig for at drøfte dine behov nærmere. Der kan også arrangeres en personlig demo uden omkostninger.

Vi leverer en løsning og et tilbud, der passer bedst til dine forretningsbehov.