<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Gå til sidens indhold
  • e-Series

UR12e-1300

12,5 kg nyttelast, 1300 mm rækkevidde, drevet af CB7-controllere

UR12e-1300 er Universal Robots’ bedst sælgende industrielle cobot, der nu kører på Gen 7-computerkraft. Samme løftekraft og ydeevne følger med, hvor CB7’s ekstra kapacitet og TP7 Core teach pendant holder komplekse arbejdsgange kørende problemfrit og interaktionen moderne.

Nyttelast
12,5 kg (27,6 lbs)
Rækkevidde
1300 mm (51,2 in)
Maksimal TCP-hastighed
4 m/s
Vægt
33,5 kg (73,9 lbs)

Værktøjsstik Det integrerede M8 8-pin værktøjsstik leverer strøm, I/O og kommunikation direkte ved flangen, hvilket reducerer kabelføring, forenkler integration og muliggør smartere end-effectors.

  • M8, 8-pin hunstik
  • Værktøjsflange til EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • 12 V eller 24 V strømforsyning ved værktøjet
  • 2x digital I/O, konfigurerbar som sinking eller sourcing (NPN/PNP)
  • 2x analoge indgange til sensorer, eller 1x RS-485-kommunikation
  • Sikkerhedsklar arkitektur

Kompatibel med CB7 og TP7 Core Kombineres med CB7-controlleren og TP7 Core teach pendant for at frigøre PolyScope X, hurtigere programudførelse og udvidet konnektivitet i forhold til basiskonfigurationen af e-Series.

Kontakt Universal Robots

Anmod om priser, og tal med vores team om, hvordan denne cobot passer til din applikation.