<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Gå til sidens indhold
  • e-Series

Standardkabler (CB5)

Standardrobotkabel, 1-12 m længder

Forbinder e-Series-robotarme til CB5-controlleren med den fleksibilitet, der matcher din workcell-layout. Fås i længder på 1 m, 2 m, 6 m og 12 m for at forenkle integrationen på tværs af forskellige monteringsafstande og kabelføringsveje.

Standardkabler Kabler spiller en afgørende rolle for systemlayout, servicevenlighed og langsigtet driftssikkerhed. UR tilbyder flere kabelmuligheder til forskellige monteringsafstande, kabelføringsveje og bevægelseskrav uden at ændre den grundlæggende systemarkitektur. Fås i længder på 1 m, 2 m, 6 m og 12 m. Ideel til fastmonterede installationer og standard arm-styreboks-placering. Understøtter gennemgående sidemontering/hulmontering via base-flangestikket.

Kompatibilitet Kompatibel med e-Series-robotarme og CB5-controllere.

Kontakt Universal Robots

Anmod om priser, og tal med vores team om, hvordan denne cobot passer til din applikation.