<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Gå til sidens indhold

Industrielle hardwarekomponenter, bygget til UR-platformen

Controllere, teach pendants og systemkomponenter er designet som en del af en samlet hardwarearkitektur, der muliggør konsistent styring, interaktion og konnektivitet i hver enkelt installation.
Universal Robots CB7 Core controller

Det fysiske fundament for automation i den virkelige verden

Hardware definerer, hvordan robotsystemer styres, drives og integreres i produktionen. Universal Robots' hardware kombinerer systemstyring, brugerinteraktion og fysisk konnektivitet i en konsistent arkitektur, designet til at understøtte pålidelig implementering og langsigtet drift.

Billedbeskrivelse

Controllere

UR-controlleren fungerer som det centrale knudepunkt for robottens drift og samler strøm, sikkerhedsfunktioner og kommunikation i ét system.

  • Central styring af robotdrift og systemkoordinering
  • Integreret håndtering af strøm, sikkerhed og kommunikation
  • Konsistent styringsarkitektur hen over hele portfolioen
Billedbeskrivelse

Teach pendants

Teach pendants udgør den primære grænseflade til programmering og drift af robotten, med en konsistent interaktionsmodel hen over hele platformen.

  • Højopløselig kapacitiv touchskærm til direkte styring og programmering
  • Integreret Freedrive-funktionalitet til manuel positionering
  • Support til 3-positions aktivering i overensstemmelse med de opdaterede krav i ISO 10218-1:2025
  • Letvægtsdesign og flexibel kabelføring for nem brug på arbejdsstedet
Billedbeskrivelse

SP7 Smart Panel

Aftageligt knappanel til g-Series 7. generations robotter bringer intuitiv styring ud til værktøjsflangen til moderne programmering og drift.

Billedbeskrivelse

Kabler

Understøttende hardwarekomponenter muliggør flexibel installation, systemopsætning og drift hen over produktionsmiljøer.

Kontakt os

Vidste du, at tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at…

  • Øge produktiviteten
  • Tilpasse sig ændrede produktbehov
  • Forbedre medarbejdernes velbefindende og fastholdelse
  • Håndtere personalemangel