e-Series UR Series
3PE TP
Dobbelte 3PE-kontakter, ISO 10218-1:2025-kompatibel
Designet til at understøtte overholdelse af de udviklende sikkerhedskrav i ISO 10218-1:2025, kombinerer 3PE teach pendanten en responsiv touchskærm med integrerede dobbelte 3-positions aktiveringsenheder og dedikeret Freedrive-styring til sikker, intuitiv robotoplæring. Kompatibel med e-Series- og UR Series-robotter for en gennemprøvet, sikkerhedsfokuseret løsning.
3-positions aktiveret (3PE) teach pendant 3PE teach pendanten integrerer dobbelte 3PE-kontakter til sikker manuel drift, med indbygget support i PolyScope. I overensstemmelse med ISO 10218-1:2025-kravene til manuel drift. Pendanten bevarer den samme opløsning og touchskærmydeevne som standard teach pendanten.
Designet til manuel drift i industrielle miljøer, hvor en integreret trepositions aktiveringsenhed er påkrævet.
- Dobbelte 3PE-kontakter integreret i teach pendanten
- I overensstemmelse med ISO 10218-1:2025-kravene til manuel drift
- Indbygget PolyScope-support
- 1280 x 800 kapacitiv touchskærm, som matcher standard teach pendanten
- Dedikeret Freedrive-knap til manuel styring
- IP54-klassificeret støv- og vandmodstand
- 300 x 231 x 50 mm, 1,8 kg
- Monteres på standardcontrolleren
- Kompatibel med UR Series- og e-Series-robotter
Vægt | 1.8 kg (3.9 lbs) |
|---|---|
Dimensioner | 300 mm x 231 mm x 50 mm (11.8 in x 9.1 in x 2.0 in) |
Kabellængdeindstillinger | 4.5 m |
Skærmopløsning | 1280 x 800 pixels |
IP-klassificering | IP54 |
Certificeringer | ISO 10218-1:2025 |