Universal Robots, den danske producent af kollaborative robotter (cobots), havde i tredje kvartal (Q3) en omsætning på 73 millioner USD. I forhold til samme kvartal i 2021 er det et fald på 5%. Der har været betydelige ændringer i valutakurserne siden Q3 2021, og det har været en hæmsko for væksten. Ved konstante valutakurser ville væksten i Q3 have været på 3% sammenlignet med Q3 2021, og væksten i de første ni måneder af 2022 ville have været 17%.
Vi mener at kollaborativ robot teknologi er en fordel at bruge i alle aspekter af task-orienteret businesses - uanset hvilken størrelse de har.
Vi mener at den seneste kollaborative robot teknologi burde være tilgængelig for alle businesses. Den nominelle investerings omkostning er hurtigt genvundet, da vores robot arme har en gennemsnitlig genvindingsperiode på kun seks måneder