Universal Robots, den danske producent af kollaborative robotter (cobots), har rapporteret en årlig rekordomsætning på USD 311m, en stigning på 41 % i forhold til 2020 og en stigning på 23 % i forhold til resultaterne fra før Covid-19 pandemiens udbrud i 2019.
Universal Robots præsident, Kim Povlsen, siger:
- "Universal Robots har haft et godt år. I en virksomhed som vores, der fremstiller sofistikeret hardware til høje kvalitetsstandarder, kræver denne form for vækst et enormt engagement fra alle involverede. Vores produktionsteam i Danmark har slået interne rekorder for antallet af byggede cobots og producerede, på en enkelt uge i 4. kvartal, 400 cobots. Vores forsyningskæde-eksperter har arbejdet hårdt for at holde vores forretning kørende på trods af de globale forsyningsudfordringer"
Omsætningen i 4. kvartal slog også rekorder, her sås en stigning på 22 % i forhold til 4. kvartal i 2020 og 28 % i forhold til 4. kvartal i 2019. Kim Povlsen fortsætter:
- “Vores vækst er drevet af flere langsigtede tendenser, herunder mangel på arbejdskraft og voksende bevidsthed om det bidrag, automatisering kan give til produktivitet. Ud over at vi når ud til nye forbrugere, ser vi gengangere fra producenter, der udvider deres brug af cobots efter at have set virkningen af teknologien.”
Virksomheden forventer, at den stærke vækst vil fortsætte i 2022, som Kim Povlsen forklarer:
- “Efterspørgslen på kollaborative robotter ser ud til at vokse, og vores unikke økosystem vokser med den. Arbejdet med mere end 1.000 uafhængige virksomheder - herunder komponent-, kit- og applikationsproducenter, certificerede integratorer og distributører er det, der adskiller vores vækstrejse."
For yderligere oplysninger eller interviews, kontakt:
Think PR, Josefine Fjelstervang, +45 33 14 00 00, josefine@thinkpr.dk
Universal Robots, Fleur Nielsen, +45 61 89 29 54, pr@universal-robots.com