Universal Robots, den danske producent af kollaborative robotter (cobots), havde i tredje kvartal (Q3) en omsætning på 73 millioner USD. I forhold til samme kvartal i 2021 er det et fald på 5%. Der har været betydelige ændringer i valutakurserne siden Q3 2021, og det har været en hæmsko for væksten. Ved konstante valutakurser ville væksten i Q3 have været på 3% sammenlignet med Q3 2021, og væksten i de første ni måneder af 2022 ville have været 17%.

”Den globale usikkerhed er en udfordring for alle virksomheder. Men den giver os også mulighed for at fokusere på de ting, vi kan kontrollere, og for at forfine vores strategi, så den afspejler den teknologiske udvikling,” siger Chief Financial Officer i Universal Robots, Kim Andreasen.
Tidligere denne måned meddelte IFR (International Federation of Robotics), at antallet af installationer af industrirobotter globalt ventes at vokse langsommere i 2022 end i 2021, men at efterspørgslen på robotter forbliver høj. ”Vi har set en opbremsning i vores vækst i dette kvartal, men de overordnede fremtidsudsigter er gode,” siger Kim Andreasen.
Som et resultat af samarbejdet mellem Universal Robots og partnerne i UR+ økosystemet, bliver cobot-teknologien stadigt mere avanceret og samtidig lettere at bruge. Udvalget af applikationer er allerede imponerende højt, og Universal Robots har i tredje kvartal fokuseret på at opbygge den interne ekspertise inden for tre kernesegmenter – svejsning, palletering og maskinstyring.
- ”Vi skaber nye måder at hjælpe virksomheder på inden for de brancher, hvor vi ser det største potentiale for udrulningen af cobots. Vi har lige ansat globale ledere inden for de tre kernesegmenter. De skal lede nye topklasse Centers of Excellence og skabe yderligere momentum inden for disse vigtige områder for vores kunder og partnere.”
Universal Robots er for nylig begyndt at tage imod ordrer på virksomhedens nye cobot, UR20. Den kan løfte 20 kg og har en rækkevidde på 1750 mm og et helt nyt leddesign. UR20 vil blive installeret hos de første kunder i 2023.