--

Fødevareindustrien

UR-cobots anvendes i hele fødevareindustrien til en lang række sekundære processer såsom emballering og maskinpasning. Kollaborative robotter kan arbejde under mange forskellige forhold – lige fra fugtige drivhuse til kølerum eller i nærheden af varme ovne. Her kan de aflaste medarbejdere fra repetitive opgaver, der ofte er årsag til personskade i krævende miljøer.

Industrielle kollaborative robotter inden for fødevareindustrien

Cobots kan arbejde døgnet rundt uden pauser. Det er perfekt for virksomheder med sæsonudsving, da cobots opfylder alle produktionskrav, og man dermed kan undgå at ansætte nye medarbejdere eller hyre vikarer ind. I produktionen har man stor gavn af fleksibiliteten ved cobots, idet de nemt kan omplaceres til andre produktlinjer eller processer, løbende som produktionsmængderne ændrer sig. Fleksibiliteten muliggøres af det patenterede og certificerede sikkerhedssystem i UR-cobots. De kan også indstilles, så de standser eller sænker farten, når der er en medarbejder til stede.

UR's cobot-modeller opfylder en lang række krav til rækkevidde og nyttelast inden for pick/pack/palleterings-anvendelser. De indbyggede palleteringsguides sikrer nem implementering, og det er endda muligt at opfylde specifikke kundebehov for pallemønstre og mærkning, der ofte er påkrævet i distributionen af føde- og drikkevarer.

Som fødevareproducent er det ekstremt vigtigt for os at minimere nedetiden, så vi kan levere friske varer til konkurrencedygtige priser. UR-robotterne er en fremragende automatiseringsløsning, da de kan indsættes i driften uden behov for sikkerhedshegn. Det er en stor fordel, at vores medarbejdere kan arbejde side om side med robotterne, og at de nemt kan justere robotterne, når der skal pakkes forskellige typer produkter.

Johnny Jansson, Technical Manager, Atria
Fleksibilitet

Fleksibilitet

Fordi det er nemt at programmere cobots, kan fødevareproducenter hurtigt tilpasse sig nye produkter og leveringskrav. De kollaborative robotarme kan omprogrammeres, flyttes og genindsættes, så selv små anlæg kan køre forskellige produktionslinjer eller skifte fra produktion til emballering i det samme arbejdsområde.

Produktivitet

Produktivitet

Cobots, der anvendes i fødevareindustrien, kan arbejde døgnet rundt og gør det meget nemmere at opfylde sæsonbetingede markedskrav. Kvalitet ofres ikke til fordel for produktivitet, og den nøjagtige, gentagelige automatisering kan nemt reducere eventuelt spild. Den brede vifte af plug-and-play-grippere gør, at cobots nemt kan håndtere skrøbelige objekter eller genstande med uregelmæssige former.

Sikkerhed og hygiejne

Sikkerhed og hygiejne

Kollaborative robotter kan indstilles til at sænke farten eller helt standse, når de arbejder side om side med medarbejdere i fødevareindustrien. Selv om vores cobots ikke er egnede til primær fødevarehåndtering, anvendes de i stor udstrækning til håndtering, emballering og palletering af føde- og drikkevarer.

Vælg den rette cobot til jeres opgaver

Blandt udvalget af cobots fra Universal Robots finder du modeller, som kan opfylde alle automatiseringsbehov – lige fra præcisionskrævende arbejde til opgaver, der kræver lang rækkevidde eller høj nyttelast. UR10e-modellen anvendes i vid udstrækning i bilindustrien til håndtering af forskelligartede processer.

Download e-bog om cobots i fødevareindustrien.

Vil du vide mere om kollaborative robotter i fødevareindustrien?

Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Kontakt os: (+45) 89 93 89 89