Bestil din kollaborative robot nu, og vi sender den til en lokal distributør eller partner inden for kun to uger, så du lynhurtigt kan komme i gang med at automatisere dine opgaver og øge din produktivitet.
Bestil din kollaborative robot nu, og vi sender den til en lokal distributør eller partner inden for kun to uger, så du lynhurtigt kan komme i gang med at automatisere dine opgaver og øge din produktivitet.
I disse usikre tider er virksomhedernes evne til at håndtere kriser blevet en topprioritet. Kollaborative robotter er med til at forberede din virksomhed på det, som venter i fremtiden ved at:
- Minimere cyklustider
- Hjælpe dig med nemt at reagere på svingende efterspørgsel
- Forbedre kvaliteten af dit output.
MICHAEL HJERTEBJERG, Regionschef for Nordeuropa, Universal RobotsVi ved, at nogle automatiseringsprojekter kan tage tid at føre ud i livet, og da vores kunders succes betyder alt for os som virksomhed, så føles det fantastisk at kunne sige til vores kunder og samarbejdspartnere: Vi er klar, når du er klar
Udover at garantere forsendelsen af din kollaborative robot inden for 14 dage til en lokal distributør eller partner, så er der også en række andre fordele ved vores engagement i vores kunders succes.
- Hurtig opsætning
- Ligetil programmering
- Verdens største udvalg af gribere og værktøjer
- Prisvindende uddannelse
- Skræddersyet kundeservice
Universal Robots har solgt mere end 50.000 cobots, der bruges i tusindvis af produktionsmiljøer hver dag rundt om i verden.
Nogle af de kunder, der har sat en kollaborativ robot i drift, har rapporteret om produktivitetsgevinster på op til 400 %, og andre har tjent deres investering hjem på kun 34 dage.