Orkla foods
Flexibilní robot UR10 pomáhá zvýšit výrobu, Orkla Foods Sverige, Kumla
Stručně:
UR10 pomáhá potravinářské společnosti Orkla Foods v kumle zefektivnit výrobu a dosáhnout provozní stability při balení potravin do kartonů. Implementace robota byla velmi snadná a snadné bylo i vyškolení zaměstnanců v jeho používání a ovládání. Robot dobře funguje v různých sítích výrobních strojů, snadno se přemísťuje a nevyžaduje žádné rozsáhlé bezpečnostní instalace.
Problém:
1. ledna 2014 se „zrodila“ společnost Orkla Foods Sverige jako výsledek úspěšné integrace tří potravinářských společností, Abba Seafood, Procordia Food a Frödinge. Společnost sídlí v Eslöv a má řadu výrobních závodů po celém Švédsku. V současnosti se tyto závody nachází ve městech Eslöv, Tollarp, Fågelmara, Frödinge, Kungshamn, Örebro, Vansbro a Kumla.
Kromě jiných výrobků se závod v Kumle zabývá přípravou vanilkového krému. Než společnost Orkla Foods Sverige investovala do robota Universal Robots UR10, byly sáčky s vanilkovým krémem baleny do krabic ručně. Záměrem bylo najít automatizované zařízení, které by mohlo fungovat s dalšími výrobními stroji v síti, umožňovalo by snadné přesouvání a programování a mohlo by být používáno vedle zaměstnanců bez rozsáhlých bezpečnostních instalací.
„Důležitým požadavkem bylo, aby robot pracoval bezchybně, a k jeho činnosti tak nebyl zapotřebí dohled nebo zvláštní podpora. Velkou výhodou by také bylo, kdyby robot nevyžadoval bezpečnostní ohrazení a mohl bezpečně pracovat bok po boku se zaměstnanci,“ říká Johan Linné, vedoucí provozovny Orkla Food Kumla.
Video — robot UR10, Orkla Foods, Švédsko
Řešení:
Na základě tipu od místního podniku si zástupci společnosti nechali předvést robota UR10 v činnosti a přístroj na ně udělal velký dojem. Součástí automatizovaného procesu je umísťování sáčků do krabic. Robot pracuje samostatně, ale je součástí výrobní sítě společně s předchystávačem krabic, zalepovačem krabic a plnicím strojem, který podává výrobky. Robot UR10 usnadňuje práci, říká Johan Linné a dodává, že robot pomáhá společnosti zefektivnit činnost a ulehčuje obsluze od zvedání těžkých břemen a od namáhavých, opakovaných úkonů.
„Funguje velmi dobře,“ shrnuje Linné. „Je flexibilní, snadno se implementuje do výroby, jednoduše se programuje a je schopen vykonávat různé úkoly v síti s dalšími stroji.“
„Důležitou výhodou je skutečnost, že robot se zastaví, pokud do něj narazíte. Znamená to, že je bezpečný a nevyžaduje bezpečnostní ohrazení, takže je více integrován se zaměstnanci.“
„Máme nyní úspornější a stabilnější provoz a zkoumáme možnosti použití tohoto typu robota i pro další aplikace.“
Doba návratnosti investice do robota UR10 je přibližně šest měsíců, uzavírá Johan Linné.
- Balení potravin do kartonových obalů.
- Doba návratnosti investice 6 měsíců
- Jednoduché programování
- Rychlá návratnost investice
- Kooperace a bezpečnost
- Obsluha strojů
ZAČNĚTE JEŠTĚ DNES
S cenově dostupnými, bezpečnými a flexibilními kolaborativními roboty je automatizace ještě snadnější než kdykoliv předtím, a to i pro malé a středně velké podniky.