O UR5e é o maior dos nossos dois robôs colaborativos industriais de carga leve. Para aplicações que exigem um cobot de pequeno porte com alcance e carga útil suficientes, o UR5e ajudará você a realizar tarefas precisas e meticulosas.

O UR5e é o maior dos nossos dois robôs colaborativos industriais de carga leve. Para aplicações que exigem um cobot de pequeno porte com alcance e carga útil suficientes, o UR5e ajudará você a realizar tarefas precisas e meticulosas.
Lançada pela primeira vez em 2008, a versão e-Series de um cobot de carga útil de 5 kg (11 lbs) recebeu melhorias na tecnologia e continua em seu caminho para se integrar perfeitamente a uma ampla gama de aplicativos.
O UR5e é ideal para aqueles que necessitam de um cobot suficientemente compacto para ser montado na sua linha de produção existente (por exemplo, numa mesa ou dentro de uma máquina). Correspondendo à sua necessidade de levantar objetos leves a médios, a UR5e atinge 200 mm a mais do que o braço de um trabalhador médio. Isso é útil quando os itens precisam ser colocados dentro de máquinas ou quando uma tarefa precisa ser concluída fora do alcance de seus funcionários.
Aumente o tempo de atividade e a produtividade, eliminando erros ao introduzir procedimentos automatizados e padronizados.
Crie novas soluções, reutilize programas para tarefas recorrentes e mova o cobot para novos processos, se necessário.
Dê aos seus colaboradores a liberdade de se concentrarem naquilo em que são melhores e deixe o resto para o cobot.
O UR5e pode ser usado em uma variedade de aplicações. Clique nos aplicativos mais populares abaixo para saber mais.

Prepare as suas instalações para o futuro com um cobot que lhe permite crescer com as suas tarefas. Ao precisar levantar objetos pesados acima da distância máxima, não se limite pela maneira como seu efetor final é montado. Se os objetos exigirem uma mudança de como estão sendo levantados, resultando em uma mudança no centro de gravidade, a UR5e o apoiará nessa mudança.

A automação de tarefas oferece a possibilidade de executar tarefas de forma autônoma, sem monitoramento constante de seus funcionários. Além disso, os cobots da UR usam menos eletricidade do que os robôs industriais tradicionais. Enquanto o UR5e pode levantar 5 kg (11 lbs), ele consome apenas uma média de 200 Watts, o mesmo que um console de jogos. Pode impulsionar os seus processos de trabalho e, ao mesmo tempo, manter o consumo de eletricidade baixo.

Ao integrar os seus robôs com a nossa plataforma de conectividade abrangente, beneficiará de maior produtividade, tempo de inatividade minimizado e gestão eficiente da frota – tudo a partir da conveniência do seu escritório, onde quer que seja.
Embora o nosso objetivo seja disponibilizar a automação para qualquer pessoa, em qualquer lugar, também pretendemos apoiar a sua jornada para revolucionar o seu negócio, permitindo uma interação humana-robô segura e colaborativa.

A experiência imediata para um operador não treinado desembalar o cobot, montá-lo e programar a primeira tarefa simples normalmente é menor que uma hora.

A pequena pegada do nosso cobot abre oportunidades para automatizar tarefas em instalações de fabricação existentes, onde o espaço é muitas vezes limitado e escasso.

A automação de tarefas oferece a possibilidade de executar tarefas de forma autônoma, sem monitoramento constante de seus funcionários. Além disso, os cobots UR usam menos eletricidade do que os robôs industriais tradicionais.

Todos os cobots UR vêm com recursos de segurança integrados, incluindo tecnologia de detecção de força e detecção de colisão. Esses recursos permitem que nossos cobots trabalhem ao seu lado sem a necessidade de barreiras de segurança ou gaiolas, aumentando a produtividade e promovendo um ambiente de trabalho seguro.
A UR Academy oferece uma série de exemplos de programação passo a passo e tutoriais para resolução de problemas e tarefas de reparação.

Saiba como definir o ponto central da ferramenta (TCP) e como ajustar a carga útil e o centro de gravidade corretamente.

Aprenda a criar e configurar planos de segurança. Um plano de segurança pode impedir que o robô se mova além dele no modo normal, no modo reduzido ou em ambos; ou pode acionar o modo reduzido.

Visite a UR Academy e navegue por todo o nosso catálogo de tópicos e recursos populares disponíveis para aprender os fundamentos da programação de um cobot da UR.

Com os UR Care Services, pode ter a certeza de que o seu tempo de atividade é a nossa prioridade. O nosso compromisso com a excelência garante o máximo de tempo de atividade através de suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectividade remota e serviço de campo no local para reparações rápidas de avaria/reparação.
Preparamos uma lista de perguntas frequentes sobre o UR5e que pode encontrar na nossa página de Perguntas Frequentes.

Procurando construir uma solução? Consolidamos todo o nosso incrível conteúdo em um novo espaço chamado UR Developer Suite! Clique aqui para encontrar todas as ferramentas, tutoriais e recursos de que precisa para ter sucesso.

Cadastre seu cobot hoje para acessar nosso portal do cliente: myUR. Baixe o software mais recente, envie um ticket de suporte para suporte virtual ou no local e analise os dados do cobot em um só lugar.

Navegue por mais de 300 acessórios, desde dispensadores de cola até câmeras de inspeção.
Preencha o formulário e entraremos em contato com você.
O processo é simples:
Preencha o formulário.
Um membro da equipe da UR em sua região entrará em contato com você para discutir suas necessidades mais detalhadamente. Uma demonstração presencial e gratuita também pode ser organizada.
Forneceremos uma solução e uma cotação que melhor se adapte às suas necessidades de negócio.