O UR3e é o menor braço de robô colaborativo do nosso portfólio. Seu formato compacto permite automatizar processos em espaços reduzidos, como bancadas ou dentro de máquinas de produção.

O UR3e é o menor braço de robô colaborativo do nosso portfólio. Seu formato compacto permite automatizar processos em espaços reduzidos, como bancadas ou dentro de máquinas de produção.
Por ser pequeno, o UR3e é a definição ideal de um robô industrial colaborativo. Projetado para otimizar a eficiência em áreas confinadas, ele oferece flexibilidade e precisão excepcionais. Pode ser montado sobre uma mesa para trabalhar lado a lado com os operadores ou integrado a uma estação independente para tarefas de coleta, montagem e posicionamento de peças.
Com pegada reduzida e design leve, o UR3e se encaixa facilmente em qualquer linha de produção, complementando o trabalho humano e maximizando a produtividade. Além disso, esse robô conta com recursos avançados de segurança que garantem uma colaboração segura entre pessoas e máquinas.
Aprimore suas operações, eleve a qualidade e fique à frente da concorrência com esta solução de automação compacta.
O UR3e pode ser usado em uma variedade de aplicações. Clique nas aplicações mais populares abaixo para saber mais.

Prepare sua operação para o futuro com um cobot que cresce junto com as suas necessidades. Se for preciso levantar peças mais pesadas além do alcance máximo, você não ficará limitado pela forma como o efetor final está montado. Mesmo que os objetos exijam mudanças na forma de manuseio, alterando o centro de gravidade, o UR3e acompanha essa adaptação com segurança e eficiência.

Para atender aplicações com acionamento por parafuso, o UR3e tem uma junta rotativa na flange da ferramenta que permite rotação contínua (infinita). Isso facilita o acoplamento direto de ferramentas, por exemplo, de polimento, tornando a programação mais simples e a instalação muito mais rápida.
Ao integrar seus robôs à nossa plataforma completa de conectividade, você garante mais produtividade, redução de paradas inesperadas e uma gestão de frota muito mais eficiente. Tudo isso de forma prática, direto do seu escritório, esteja onde estiver.
Nosso objetivo é tornar a automação industrial acessível para todos, em qualquer lugar. Além disso, queremos apoiar sua jornada de transformação do seu negócio, oferecendo uma interação segura e verdadeiramente colaborativa entre humanos e robôs.

Mesmo um operador sem experiência consegue desembalar o cobot, montá-lo e programar sua primeira tarefa simples em menos de uma hora.

O design compacto dos nossos cobots permite automatizar tarefas em plantas de produção já existentes, aproveitando espaços reduzidos sem comprometer a eficiência.

Os cobots UR executam tarefas de forma autônoma, sem a necessidade de supervisão constante, e ainda consomem menos energia do que os robôs industriais tradicionais.

Todos os cobots UR contam com recursos de segurança integrados, como detecção de força e de colisão. Isso permite que trabalhem lado a lado com os operadores sem a necessidade de barreiras físicas ou gaiolas, aumentando a produtividade e promovendo um ambiente de trabalho mais seguro.
A UR Academy oferece uma série de tutoriais práticos, com exemplos de programação passo a passo, além de guias para resolução de problemas e instruções de reparo.

Aprenda a definir corretamente o ponto central da ferramenta (TCP) e a ajustar a carga útil e o centro de gravidade.

Descubra como criar e configurar planos de segurança. Eles podem impedir que o robô ultrapasse limites em modo normal ou reduzido; ou ainda acionar automaticamente o modo reduzido quando necessário.

Acesse a UR Academy e explore nosso catálogo completo de conteúdos, com tópicos e recursos para aprender os fundamentos da programação de um cobot UR.

Com os UR Care Services, você tem a tranquilidade de que o tempo de operação do seu cobot é sempre prioridade. Nosso compromisso com a excelência garante suporte 24/7, conectividade remota e atendimento de campo no local para reparos rápidos.
Preparamos uma lista de perguntas frequentes sobre o robô colaborativo UR3e, disponível em nossa página de FAQ.
Basta preencher o formulário ao lado e nossa equipe entrará em contato com você.
O processo é simples: