<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal
  • UR Series

UR18 on CB5

Carga útil compacta de 18 kg, alcance de 950 mm

O UR18 combina força e agilidade em uma estrutura de 39 kg, capaz de suportar efetuadores finais maiores sem sobrecarregar sistemas de pórtico. Velocidades de até 4 m/s mantêm curtos os tempos de ciclo de pick and place (pegar e colocar) em operações de ritmo acelerado.

Carga útil
18 kg (39,7 lbs)
Alcance
950 mm (37,4 in)
Velocidade TCP máxima
4 m/s
Peso
39,2 kg (86,4 lbs)

Juntas de alto desempenho

Mais velocidade, com confiabilidade: o novo design das juntas aumenta todos os torques em cerca de 25% e as velocidades em até 65% (UR3e). Para elevar o desempenho e a qualidade, as novas juntas usam cerca de metade das peças em relação à e-Series. Essa redução de 50% no número de peças representa um grande avanço em confiabilidade, resultando em menos chamados de assistência técnica e menos tempo de inatividade.

Tubos afunilados

Levante mais peso a distâncias maiores. A geometria atualizada com tubos afunilados oferece tubos e carcaças de junta mais rígidos do que os tubos cilíndricos usados anteriormente.

Anel de luz LED

O indicador de status em LED programável comunica os alertas de imediato, dando aos operadores mais controle sobre o tempo de inatividade. Além das três configurações padrão em conformidade com a ISO 10218, o usuário pode desligar a luz.

Classificação ambiental: IP65 e sala limpa classe 4

Com certificações IP65 e de sala limpa, a UR Series foi desenvolvida para se destacar em mais ambientes, incluindo aqueles com condições adversas ou padrões de limpeza rigorosos. O grau IP65 garante proteção total contra a entrada de poeira ("à prova de poeira") e contra jatos de água em qualquer direção, o que faz diferença em ambientes com muita poeira ou lavagem com jatos de baixa pressão. Já a sala limpa ISO classe 4 é um ambiente altamente controlado, que admite no máximo 10.000 partículas por metro cúbico de ar, requisito frequente na fabricação de semicondutores e de produtos farmacêuticos.

Conector da ferramenta

O conector de ferramenta M8 de 8 pinos integrado fornece alimentação, E/S e comunicação diretamente no flange, reduzindo o cabeamento, simplificando a integração e possibilitando efetuadores finais mais inteligentes. Conector fêmea M8, 8 pinos; ISO 9409-1-50-4-M6; alimentação de 12 V ou 24 V para a ferramenta; 2 E/S digitais, configuráveis como sinking ou sourcing (NPN/PNP); 2 entradas analógicas para sensores ou 1 canal de comunicação RS-485; arquitetura preparada para segurança. Especificações elétricas: Conector da ferramenta UR18.

Setores do UR18

Fabricação eletrônica

Fabricação eletrônica

Aparafusamento de alto torque e manuseio de materiais para montagens maiores; o UR18 oferece precisão em células com espaço restrito.

Automotivo

Automotivo

Automação compacta de alta carga útil para aparafusamento e manuseio de peças; o UR18 equilibra força, velocidade e precisão.

Fabricação e usinagem de metais

Fabricação e usinagem de metais

Manuseio confiável de materiais e aparafusamento; o UR18 oferece fixação estável com alcance compacto e repetibilidade.

Fabricação de alimentos e bebidas

Fabricação de alimentos e bebidas

Embalagem rápida de fim de linha com alcance compacto; o UR18 dá conta de caixas mais pesadas mantendo a alta cadência da linha.

Aplicações do UR18

Entre em contato com a Universal Robots

Solicite um orçamento e fale com nossa equipe sobre como este cobot se encaixa na sua aplicação.