e-Series
Cabos padrão (CB5)
Cabo padrão para robô, comprimentos de 1 a 12 m
Conecta braços robóticos e-Series ao controlador CB5 com a flexibilidade necessária para se adaptar ao layout da sua célula de trabalho. Disponível nos comprimentos de 1 m, 2 m, 6 m e 12 m para simplificar a integração em diferentes distâncias de montagem e trajetos de cabeamento.
Cabos padrão Os cabos desempenham um papel fundamental na configuração do sistema, na facilidade de manutenção e na confiabilidade de longo prazo. A UR oferece diversas opções de cabos para se adaptar a diferentes distâncias de montagem, trajetos de cabeamento e demandas de movimento, sem alterar a arquitetura principal do sistema. Disponíveis nos comprimentos de 1 m, 2 m, 6 m e 12 m. Ideais para instalações fixas e posicionamento padrão do braço e da caixa de controle. Suporta montagem passante lateral/por furo por meio do conector de flange da base.
Compatibilidade Compatível com braços robóticos e-Series e controladores CB5.