<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal

Componentes de hardware industrial, desenvolvidos para a plataforma UR

Controladores, pingentes de ensino e componentes do sistema são projetados como parte de uma arquitetura de hardware unificada, permitindo controle, interação e conectividade consistentes em cada implantação.
Universal Robots CB7 Core controller

A base física para a automação no mundo real

O hardware define como os sistemas robóticos são controlados, operados e integrados à produção. O hardware da Universal Robots combina controle do sistema, interação com o usuário e conectividade física em uma arquitetura consistente, projetada para apoiar uma implantação confiável e uma operação de longo prazo.

Descrição da imagem

Controladores

O controlador UR atua como o centro de operação do robô, reunindo alimentação, funções de segurança e comunicação em um único sistema.

  • Controle centralizado da operação do robô e da coordenação do sistema
  • Gerenciamento integrado de alimentação, segurança e comunicação
  • Arquitetura de controle consistente em todo o portfólio
Descrição da imagem

Pingentes de ensino

Os pingentes de ensino constituem a interface principal para programar e operar o robô, com um modelo de interação consistente em toda a plataforma.

  • Tela sensível ao toque capacitiva de alta resolução para controle e programação diretos
  • Função Freedrive integrada para posicionamento manual
  • Suporte à habilitação de 3 posições, alinhado aos requisitos atualizados da norma ISO 10218-1:2025
  • Design leve e cabeamento flexível para facilitar o uso no espaço de trabalho
Descrição da imagem

Painel inteligente SP7

O painel de botões removível para robôs g-Series de 7ª geração traz controle intuitivo diretamente à flange da ferramenta, para uma programação e operação modernas.

Descrição da imagem

Cabos

Componentes de hardware complementares permitem instalação flexível, layout do sistema e operação em diferentes ambientes de produção.

Entre em contato conosco

Milhares de empresas já contam com robôs colaborativos para:

  • Aumentar a produtividade
  • Adaptar-se às mudanças na demanda
  • Melhorar o bem-estar e a retenção dos funcionários
  • Lidar com a escassez de mão de obra

Conte para nós o desafio da sua produção e nosso time indica as aplicações mais adequadas ao seu caso.